JAJSVT9B December   2024  – June 2025 ADC3568 , ADC3569

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 - 消費電力
    6. 6.6  電気的特性 - DC 仕様
    7. 6.7  電気的特性 - AC 仕様 (ADC3568 - 250MSPS)
    8. 6.8  電気的特性 - AC 仕様 (ADC3569 - 500MSPS)
    9. 6.9  タイミング要件
    10. 6.10 代表的特性、ADC3568
    11. 6.11 代表的特性、ADC3569
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 アナログ入力
        1. 8.3.1.1 ナイキスト ゾーン選択
        2. 8.3.1.2 アナログ フロント エンド設計
      2. 8.3.2 サンプリング クロック
      3. 8.3.3 複数チップの同期
        1. 8.3.3.1 SYSREF モニタ
      4. 8.3.4 タイムスタンプ
      5. 8.3.5 オーバーレンジ
      6. 8.3.6 外部電圧リファレンス
      7. 8.3.7 デジタル ゲイン
      8. 8.3.8 デシメーション フィルタ
        1. 8.3.8.1 特長あるデシメーション比
        2. 8.3.8.2 デシメーション フィルタ応答
        3. 8.3.8.3 デシメーション フィルタ構成
        4. 8.3.8.4 数値制御発振器 (NCO)
      9. 8.3.9 デジタル インターフェイス
        1. 8.3.9.1 パラレル LVDS (SDR) - デフォルト
        2. 8.3.9.2 パラレル LVDS (DDR)
        3. 8.3.9.3 デシメーション付き SLVDS
          1. 8.3.9.3.1 SLVDS - ステータス ビットの挿入
        4. 8.3.9.4 出力データ フォーマット
        5. 8.3.9.5 32 ビット出力分解能
        6. 8.3.9.6 出力スクランブラ
        7. 8.3.9.7 出力 MUX
        8. 8.3.9.8 テスト・パターン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 低レイテンシ モード
      2. 8.4.2 パワーダウン モード
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 GPIO のプログラミング
      2. 8.5.2 レジスタ書き込み
      3. 8.5.3 レジスタ読み出し
      4. 8.5.4 デバイスのプログラミング
      5. 8.5.5 レジスタ マップ
      6. 8.5.6 レジスタの詳細説明
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 広帯域スペクトラム アナライザ
      2. 9.2.2 設計要件
        1. 9.2.2.1 入力信号パス
        2. 9.2.2.2 クロック供給
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
        1. 9.2.3.1 サンプリング クロック
      4. 9.2.4 アプリケーション特性の波形
      5. 9.2.5 初期化セットアップ
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

デシメーション フィルタ構成

デジタル デシメーション フィルタの動作は、レジスタ 0x163~0x169 を使用して制御できます。NCO 周波数は、レジスタ 0x200..0x2DF にマップされます。DDC は多用途で、多くの動作モードをサポートできます。

表 8-7 DDC の構成
ADDR 説明
0x163 ADC ChA を目的の DDC に接続します。デフォルトでは、ADC は 2 つの DDC に接続されます。
0x164 NCO モードを選択し、NCO 周波数を更新します
0x165 NCO 周波数の更新を構成します
0x166 NCO 周波数 0~3 を各 NCO に割り当てます
0x167/168 異なるデシメーション係数を使用する場合は、各 DDC に対するデシメーションを選択します
0x169 DDC の数および共通のデシメーション係数を構成します

以下のシーケンスを使用して、DDC を静的動作モード (固定 NCO / 低速変化 NCO 周波数のいずれか) に設定できます。複素デシメーション /1024、クワッド バンド 32 ビット出力

表 8-8 DDC の構成例
ADDR データ 説明
0x162 0x06 複素デシメーション、32 ビット出力分解能を選択します。
0x169 0x1A 4x DDC (クワッド バンド) に構成し、共通デシメーションを 1024 に設定します。