JAJSVT9B December 2024 – June 2025 ADC3568 , ADC3569
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC3568 - 250MSPS | ||||||
| IAVDD18 | 電源電流、1.8V アナログ電源 | DDR LVDS | 60 | 85 | mA | |
| IAVDD12 | 電源電流、1.2V アナログ電源 | 45 | 90 | |||
| IDVDD18 | 電源電流、1.8V デジタル電源 | 75 | 105 | |||
| IDVDD12 | 電源電流、1.2V デジタル電源 | 60 | 126 | |||
| PDIS | 消費電力 | 369 | mW | |||
| ADC3569 - 500MSPS | ||||||
| IAVDD18 | 電源電流、1.8V アナログ電源 | DDR LVDS | 66 | 85 | mA | |
| IAVDD12 | 電源電流、1.2V アナログ電源 | 65 | 115 | |||
| IDVDD18 | 電源電流、1.8V デジタル電源 | 76 | 105 | |||
| IDVDD12 | 電源電流、1.2V デジタル電源 | 85 | 155 | |||
| PDIS | 消費電力 | 435 | mW | |||
| パワーダウン モード | ||||||
| PDIS | パワー ダウン モードの消費電力 | グローバル パワー ダウン | 31 | mW | ||