JAJSVT9B December   2024  – June 2025 ADC3568 , ADC3569

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 - 消費電力
    6. 6.6  電気的特性 - DC 仕様
    7. 6.7  電気的特性 - AC 仕様 (ADC3568 - 250MSPS)
    8. 6.8  電気的特性 - AC 仕様 (ADC3569 - 500MSPS)
    9. 6.9  タイミング要件
    10. 6.10 代表的特性、ADC3568
    11. 6.11 代表的特性、ADC3569
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 アナログ入力
        1. 8.3.1.1 ナイキスト ゾーン選択
        2. 8.3.1.2 アナログ フロント エンド設計
      2. 8.3.2 サンプリング クロック
      3. 8.3.3 複数チップの同期
        1. 8.3.3.1 SYSREF モニタ
      4. 8.3.4 タイムスタンプ
      5. 8.3.5 オーバーレンジ
      6. 8.3.6 外部電圧リファレンス
      7. 8.3.7 デジタル ゲイン
      8. 8.3.8 デシメーション フィルタ
        1. 8.3.8.1 特長あるデシメーション比
        2. 8.3.8.2 デシメーション フィルタ応答
        3. 8.3.8.3 デシメーション フィルタ構成
        4. 8.3.8.4 数値制御発振器 (NCO)
      9. 8.3.9 デジタル インターフェイス
        1. 8.3.9.1 パラレル LVDS (SDR) - デフォルト
        2. 8.3.9.2 パラレル LVDS (DDR)
        3. 8.3.9.3 デシメーション付き SLVDS
          1. 8.3.9.3.1 SLVDS - ステータス ビットの挿入
        4. 8.3.9.4 出力データ フォーマット
        5. 8.3.9.5 32 ビット出力分解能
        6. 8.3.9.6 出力スクランブラ
        7. 8.3.9.7 出力 MUX
        8. 8.3.9.8 テスト・パターン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 低レイテンシ モード
      2. 8.4.2 パワーダウン モード
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 GPIO のプログラミング
      2. 8.5.2 レジスタ書き込み
      3. 8.5.3 レジスタ読み出し
      4. 8.5.4 デバイスのプログラミング
      5. 8.5.5 レジスタ マップ
      6. 8.5.6 レジスタの詳細説明
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 広帯域スペクトラム アナライザ
      2. 9.2.2 設計要件
        1. 9.2.2.1 入力信号パス
        2. 9.2.2.2 クロック供給
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
        1. 9.2.3.1 サンプリング クロック
      4. 9.2.4 アプリケーション特性の波形
      5. 9.2.5 初期化セットアップ
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性 - AC 仕様 (ADC3569 - 500MSPS)

最大値と最小値は、自由気流での動作温度範囲および公称電源電圧について規定されています。特に記述のない限り、標準値は TA = 25°C、ADC サンプリング レート = 500MSPS、DDC バイパス モード、50% クロック デューティ サイクル、公称電源電圧、-1dBFS 差動入力、内部リファレンスで規定されています。
パラメータ テスト条件 最小値(1) 標準値 最大値 単位
AC精度
NSD ノイズ スペクトル密度 fIN = 100MHz 、 AIN = -20dBFS -160.4 dBFS/Hz
NF ノイズ指数: fIN = 100MHz 、 AIN = -20dBFS 20.6 dB
SNR 信号対雑音比 fIN = 10MHz 75.8 dBFS
fIN = 70MHz 70 75.6
fIN = 170MHz 74.9
fIN = 300MHz 72.6
fIN = 450MHz 71.5
SINAD 信号対雑音歪み比 fIN = 10MHz 72.6 dBFS
fIN = 70MHz 73.7
fIN = 170MHz 72.4
fIN = 300MHz 68.2
fIN = 450MHz 64.4
ENOB 有効ビット数 fIN = 10MHz 11.8 ビット
fIN = 70MHz 11.9
fIN = 170MHz 11.7
fIN = 300MHz 11.0
fIN = 450MHz 10.4
THD 全高調波歪み (最初の 5 つの高調波) fIN = 10MHz 74 dBc
fIN = 70MHz 77
fIN = 170MHz 74
fIN = 300MHz 68
fIN = 450MHz 63
HD2 2 次高調波歪み fIN = 10MHz 76 dBc
fIN = 70MHz 69 82
fIN = 170MHz 77
fIN = 300MHz 81
fIN = 450MHz 76
HD3 3 次高調波歪み fIN = 10MHz 88 dBc
fIN = 70MHz 71 80
fIN = 170MHz 83
fIN = 300MHz 71
fIN = 450MHz 65
Non HD2,3 スプリアス フリー ダイナミック レンジ (HD2 と HD3 を除く) fIN = 10MHz 94 dBFS
fIN = 70MHz 94
fIN = 170MHz 90
fIN = 300MHz 86
fIN = 450MHz 87
IMD3 2 トーンの相互変調歪み f1 = 100MHz、f2 = 120MHz、AIN = -7dBFS / トーン 86 dBc
SNR と HD3 の最小値は ATE で規定されています。HD2 はベンチ特性評価により規定されています。