JAJSVV4A December 2024 – May 2025 AM62D-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ANF ピン [4] |
|---|---|---|---|
| CAP_VDDS0 (1) | CAP | IO グループ 0 の外部コンデンサ接続 | G13 |
| CAP_VDDS1 (1) | CAP | IO グループ 1 の外部コンデンサ接続 | K16 |
| CAP_VDDS2 (1) | CAP | IO グループ 2 の外部コンデンサ接続 | T14 |
| CAP_VDDS3 (1) | CAP | IO グループ 3 の外部コンデンサ接続 | M16 |
| CAP_VDDS4 (1) | CAP | IO グループ 4 の外部コンデンサ接続 | R8 |
| CAP_VDDS5 (1) | CAP | IO グループ 5 の外部コンデンサ接続 | G15 |
| CAP_VDDS6 (1) | CAP | IO グループ 6 の外部コンデンサ接続 | J16 |
| CAP_VDDS_CANUART (1) | CAP | IO CANUART の外部コンデンサ接続 | G8 |
| CAP_VDDS_MCU (1) | CAP | IO MCU の外部コンデンサ接続 | G10 |
| VDDA_1P8_USB | PWR | USB0 および USB1 1.8 V アナログ電源 | T10 |
| VDDA_1P8_CSIRX0 | PWR | CSIRX0 1.8 V アナログ電源 | T12 |
| VDDA_3P3_USB | PWR | USB0 および USB1 3.3 V アナログ電源 | U10 |
| VDDA_CORE_CSIRX0 | PWR | CSIRX0 コア電源 | T11 |
| VDDA_CORE_USB | PWR | USB0 および USB1 コア電源 | T9 |
| VDDA_DDR_PLL0 | PWR | DDR デスキュー PLL 電源 | M9 |
| VDDA_MCU | PWR | RCOSC、POR、POK、MCU_PLL0 アナログ電源 | J10 |
| VDDA_PLL0 | PWR | MAIN_PLL0 および MAIN_PLL5 アナログ電源 | N9 |
| VDDA_PLL1 | PWR | MAIN_PLL1 および MAIN_PLL2 アナログ電源 | R11 |
| VDDA_PLL2 | PWR | MAIN_PLL7 および MAIN_PLL17 アナログ電源 | M13 |
| VDDA_PLL3 | PWR | MAIN_PLL8 および MAIN_PLL15 アナログ電源 | K13 |
| VDDA_PLL4 | PWR | MAIN_PLL12 アナログ電源 | K10 |
| VDDA_TEMP0 | PWR | TEMP0 アナログ電源 | P16 |
| VDDA_TEMP1 | PWR | TEMP1 アナログ電源 | G18 |
| VDDA_TEMP2 | PWR | TEMP2 アナログ電源 | L10 |
| VDDR_CORE | PWR | RAM 電源 | J14、K12、M10、M14、P12、P9 |
| VDDSHV0 | PWR | IO グループ 0 の IO 電源 | G14、H13 |
| VDDSHV1 | PWR | IO グループ 1 の IO 電源 | K15、L16 |
| VDDSHV2 | PWR | IO グループ 2 の IO 電源 | R13、T13、U13 |
| VDDSHV3 | PWR | IO グループ 3 の IO 電源 | L15、M15、N15 |
| VDDSHV4 | PWR | IO グループ 4 の IO 電源 | T8、U8 |
| VDDSHV5 | PWR | IO グループ 5 の IO 電源 | G16、H15 |
| VDDSHV6 | PWR | IO グループ 6 の IO 電源 | H16、H17 |
| VDDSHV_CANUART | PWR | IO CANUART の IO 電源 | H8 |
| VDDSHV_MCU | PWR | IO MCU の IO 電源 | G11、H10 |
| VDDS_DDR | PWR | DDR PHY IO 電源 | A2、AA1、AB2、B1、J7、K8、L7、M8、N7、P8 |
| VDDS_DDR_C | PWR | DDR クロック IO 電源 | L8 |
| VDDS_OSC0 | PWR | MCU_OSC0 電源 | J8 |
| VDD_CANUART | PWR | CANUART コア電源 | H9 |
| VDD_CORE | PWR | コア電源 | J11、J13、J15、J9、K14、L11、L13、L9、M12、N11、N13、P10、P14、R15、R9、T16、U15 |
| VPP | PWR | eFuse ROM プログラミング電源 | F7 |
| VSS | PWR | グランド | A1, A10, A13, A18, A22, A4, A6, AA11, AA14, AA2, AA4, AA8, AB1, AB12, AB15, AB18, AB22, AB3, AB5, AB9, B3, B5, B7, C4, D11, D2, D20, D4, E1, E3, E5, F11, F13, F16, F2, F4, G12, G17, G3, G5, G9, H1, H11, H14, H20, H4, J12, J17, J3, K1, K11, K4, K7, K9, L12, L14, L20, L3, M11, M17, M4, M7, N1, N10, N12, N14, N16, N8, P11, P13, P15, P17, P20, P7, R10, R12, R14, R16, R2, R4, R6, T1, T15, T17, T3, T5, T7, U12, U14, U16, U2, U4, U6, U9, V1, V20, V3, V5, V7, V9, W11, W14, W2, W4, W6, W8, Y12, Y15, Y3, Y5, Y9 |