JAJSVV4A December 2024 – May 2025 AM62D-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-110および 図 6-80 に、MMC0 – UHS-I SDR104 モードのスイッチング特性を示します。
| 番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| fop(clk) | 動作周波数、MMC0_CLK | 200 | MHz | ||
| SDR1045 | tc(clk) | サイクル時間、MMC0_CLK | 5 | ns | |
| SDR1046 | tw(clkH) | パルス幅、MMC0_CLK high | 2.12 | ns | |
| SDR1047 | tw(clkL) | パルス幅、MMC0_CLK low | 2.12 | ns | |
| SDR1048 | td(clkL-cmdV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 遷移まで | 1.07 | 3.21 | ns |
| SDR1049 | td(clkL-dV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_DAT[3:0] 遷移まで | 1.07 | 3.21 | ns |
図 6-80 MMC0 – UHS-I SDR104 – 送信モード