JAJSVV4A December 2024 – May 2025 AM62D-Q1
PRODUCTION DATA
このセクションでは、ダイ温度センサの特性に関する電圧および温度モジュール (VTM) について概要を説明します。
動作および信頼性上の懸念から、本デバイスの最大接合部温度は、「推奨動作条件」に示された TJ 値以下にする必要があります。
| パラメータ | テスト 条件 |
最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacc | VTM 温度センサ精度 | -40℃~125℃ | -5 | 5 | ℃ | |