JAJSVV4A December   2024  – May 2025 AM62D-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
    1. 3.1 機能ブロック図
  5. 4 デバイスの比較
    1. 4.1 関連製品
  6. 5 端子構成および機能
    1. 5.1 ピン配置図
    2. 5.2 ピン属性
      1.      11
      2.      12
    3. 5.3 信号の説明
      1.      14
      2. 5.3.1  CPSW3G
        1. 5.3.1.1 メイン ドメイン
          1.        17
          2.        18
          3.        19
          4.        20
      3. 5.3.2  CPTS
        1. 5.3.2.1 メイン ドメイン
          1.        23
      4. 5.3.3  CSI-2
        1. 5.3.3.1 メイン ドメイン
          1.        26
      5. 5.3.4  DDRSS
        1. 5.3.4.1 メイン ドメイン
          1.        29
      6. 5.3.5  ECAP
        1. 5.3.5.1 メイン ドメイン
          1.        32
          2.        33
          3.        34
      7. 5.3.6  エミュレーションおよびデバッグ
        1. 5.3.6.1 メイン ドメイン
          1.        37
        2. 5.3.6.2 MCU ドメイン
          1.        39
      8. 5.3.7  EPWM
        1. 5.3.7.1 メイン ドメイン
          1.        42
          2.        43
          3.        44
          4.        45
      9. 5.3.8  EQEP
        1. 5.3.8.1 メイン ドメイン
          1.        48
          2.        49
          3.        50
      10. 5.3.9  GPIO
        1. 5.3.9.1 メイン ドメイン
          1.        53
          2.        54
        2. 5.3.9.2 MCU ドメイン
          1.        56
      11. 5.3.10 GPMC
        1. 5.3.10.1 メイン ドメイン
          1.        59
      12. 5.3.11 I2C
        1. 5.3.11.1 メイン ドメイン
          1.        62
          2.        63
          3.        64
          4.        65
        2. 5.3.11.2 MCU ドメイン
          1.        67
        3. 5.3.11.3 WKUP ドメイン
          1.        69
      13. 5.3.12 MCAN
        1. 5.3.12.1 メイン ドメイン
          1.        72
        2. 5.3.12.2 MCU ドメイン
          1.        74
          2.        75
      14. 5.3.13 MCASP
        1. 5.3.13.1 メイン ドメイン
          1.        78
          2.        79
          3.        80
      15. 5.3.14 MCSPI
        1. 5.3.14.1 メイン ドメイン
          1.        83
          2.        84
          3.        85
        2. 5.3.14.2 MCU ドメイン
          1.        87
          2.        88
      16. 5.3.15 MDIO
        1. 5.3.15.1 メイン ドメイン
          1.        91
      17. 5.3.16 MMC
        1. 5.3.16.1 メイン ドメイン
          1.        94
          2.        95
          3.        96
      18. 5.3.17 OSPI
        1. 5.3.17.1 メイン ドメイン
          1.        99
      19. 5.3.18 電源
        1.       101
      20. 5.3.19 予約済み
        1.       103
      21. 5.3.20 システム、その他
        1. 5.3.20.1 ブート モードの構成
          1. 5.3.20.1.1 メイン ドメイン
            1.         107
        2. 5.3.20.2 クロック
          1. 5.3.20.2.1 MCU ドメイン
            1.         110
          2. 5.3.20.2.2 WKUP ドメイン
            1.         112
        3. 5.3.20.3 システム
          1. 5.3.20.3.1 メイン ドメイン
            1.         115
          2. 5.3.20.3.2 MCU ドメイン
            1.         117
          3. 5.3.20.3.3 WKUP ドメイン
            1.         119
        4. 5.3.20.4 VMON
          1.        121
      22. 5.3.21 TIMER
        1. 5.3.21.1 メイン ドメイン
          1.        124
        2. 5.3.21.2 MCU ドメイン
          1.        126
        3. 5.3.21.3 WKUP ドメイン
          1.        128
      23. 5.3.22 UART
        1. 5.3.22.1 メイン ドメイン
          1.        131
          2.        132
          3.        133
          4.        134
          5.        135
          6.        136
          7.        137
        2. 5.3.22.2 MCU ドメイン
          1.        139
        3. 5.3.22.3 WKUP ドメイン
          1.        141
      24. 5.3.23 USB
        1. 5.3.23.1 メイン ドメイン
          1.        144
          2.        145
    4. 5.4 ピン接続要件
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  AEC-Q100 未認定デバイスの ESD 定格
    3. 6.3  AEC-Q100 認定デバイスの ESD 定格
    4. 6.4  電源投入時間 (POH)
    5. 6.5  推奨動作条件
    6. 6.6  動作性能ポイント
    7. 6.7  消費電力の概略
    8. 6.8  電気的特性
      1. 6.8.1 I2C オープン ドレインおよびフェイルセーフ (I2C OD FS) の電気的特性
      2. 6.8.2 フェイルセーフ リセット (FS RESET) の電気的特性
      3. 6.8.3 高周波発振器 (HFOSC) の電気的特性
      4. 6.8.4 低周波数発振器 (LFXOSC) の電気的特性
      5. 6.8.5 SDIO の電気的特性
      6. 6.8.6 LVCMOS の電気的特性
      7. 6.8.7 CSI-2 (D-PHY) の電気的特性
      8. 6.8.8 USB2PHY の電気的特性
      9. 6.8.9 DDR の電気的特性
    9. 6.9  ワンタイム プログラマブル (OTP) eFuse の VPP 仕様
      1. 6.9.1 OTP eFuse プログラミングの推奨動作条件
      2. 6.9.2 ハードウェア要件
      3. 6.9.3 プログラミング シーケンス
      4. 6.9.4 ハードウェア保証への影響
    10. 6.10 熱抵抗特性
      1. 6.10.1 ANF パッケージの熱抵抗特性
    11. 6.11 温度センサの特性
    12. 6.12 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 6.12.1 タイミング パラメータおよび情報
      2. 6.12.2 電源要件
        1. 6.12.2.1 電源スルーレートの要件
        2. 6.12.2.2 電源シーケンス
          1. 6.12.2.2.1 パワーアップ シーケンシング
          2. 6.12.2.2.2 パワーダウン シーケンス
          3. 6.12.2.2.3 部分 IO 電源シーケンス
      3. 6.12.3 システムのタイミング
        1. 6.12.3.1 リセット タイミング
        2. 6.12.3.2 エラー信号タイミング
        3. 6.12.3.3 クロックのタイミング
      4. 6.12.4 クロック仕様
        1. 6.12.4.1 入力クロック / 発振器
          1. 6.12.4.1.1 MCU_OSC0 内部発振器クロック ソース
          2. 6.12.4.1.2 MCU_OSC0 LVCMOS デジタル クロック ソース
          3. 6.12.4.1.3 WKUP_LFOSC0 内部発振器クロック ソース
          4. 6.12.4.1.4 WKUP_LFOSC0 LVCMOS デジタル クロック ソース
          5. 6.12.4.1.5 WKUP_LFOSC0 を使用しない場合
        2. 6.12.4.2 出力クロック
        3. 6.12.4.3 PLL
        4. 6.12.4.4 クロックおよび制御信号の遷移に関する推奨システム上の注意事項
      5. 6.12.5 ペリフェラル
        1. 6.12.5.1  CPSW3G
          1. 6.12.5.1.1 CPSW3G MDIO のタイミング
          2. 6.12.5.1.2 CPSW3G RMII のタイミング
          3. 6.12.5.1.3 CPSW3G RGMII のタイミング
        2. 6.12.5.2  CPTS
        3. 6.12.5.3  CSI-2
        4. 6.12.5.4  DDRSS
        5. 6.12.5.5  ECAP
        6. 6.12.5.6  エミュレーションおよびデバッグ
          1. 6.12.5.6.1 トレース
          2. 6.12.5.6.2 JTAG
        7. 6.12.5.7  EPWM
        8. 6.12.5.8  EQEP
        9. 6.12.5.9  GPIO
        10. 6.12.5.10 GPMC
          1. 6.12.5.10.1 GPMC および NOR フラッシュ — 同期モード
          2. 6.12.5.10.2 GPMC および NOR フラッシュ — 非同期モード
          3. 6.12.5.10.3 GPMC および NAND フラッシュ — 非同期モード
        11. 6.12.5.11 I2C
        12. 6.12.5.12 MCAN
        13. 6.12.5.13 MCASP
        14. 6.12.5.14 MCSPI
          1. 6.12.5.14.1 MCSPI — コントローラ モード
          2. 6.12.5.14.2 MCSPI — ペリフェラル モード
        15. 6.12.5.15 MMCSD
          1. 6.12.5.15.1 MMC0 - eMMC/SD/ SDIO インターフェイス
            1. 6.12.5.15.1.1  レガシー SDR モード
            2. 6.12.5.15.1.2  高速 SDR モード
            3. 6.12.5.15.1.3  高速 DDR モード
            4. 6.12.5.15.1.4  HS200 モード
            5. 6.12.5.15.1.5  デフォルト速度モード
            6. 6.12.5.15.1.6  高速モード
            7. 6.12.5.15.1.7  UHS–I SDR12 モード
            8. 6.12.5.15.1.8  UHS–I SDR25 モード
            9. 6.12.5.15.1.9  UHS–I SDR50 モード
            10. 6.12.5.15.1.10 UHS–I DDR50 モード
            11. 6.12.5.15.1.11 UHS–I SDR104 モード
          2. 6.12.5.15.2 MMC1/MMC2 - SD/SDIO インターフェイス
            1. 6.12.5.15.2.1 デフォルト速度モード
            2. 6.12.5.15.2.2 高速モード
            3. 6.12.5.15.2.3 UHS–I SDR12 モード
            4. 6.12.5.15.2.4 UHS–I SDR25 モード
            5. 6.12.5.15.2.5 UHS–I SDR50 モード
            6. 6.12.5.15.2.6 UHS–I DDR50 モード
            7. 6.12.5.15.2.7 UHS–I SDR104 モード
        16. 6.12.5.16 OSPI
          1. 6.12.5.16.1 OSPI0 PHY モード
            1. 6.12.5.16.1.1 PHY データ トレーニング付き OSPI0
            2. 6.12.5.16.1.2 データ トレーニングなし OSPI0
              1. 6.12.5.16.1.2.1 OSPI0 PHY SDR のタイミング
              2. 6.12.5.16.1.2.2 OSPI0 PHY DDR のタイミング
          2. 6.12.5.16.2 OSPI0 タップ モード
            1. 6.12.5.16.2.1 OSPI0 タップ SDR のタイミング
            2. 6.12.5.16.2.2 OSPI0 タップ DDR のタイミング
        17. 6.12.5.17 タイマ
        18. 6.12.5.18 UART
        19. 6.12.5.19 USB
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 プロセッサ サブシステム
      1. 7.2.1 Arm Cortex-A53 サブシステム
      2. 7.2.2 デバイス / パワー マネージャ
      3. 7.2.3 MCU Arm Cortex-R5F サブシステム
    3. 7.3 アクセラレータとコプロセッサ
      1. 7.3.1 行列乗算アクセラレータ搭載 C7x256V DSP
    4. 7.4 その他のサブシステム
      1. 7.4.1 デュアル クロック コンパレータ (DCC)
      2. 7.4.2 データ移動サブシステム (DMSS:Data Movement Subsystem)
      3. 7.4.3 メモリの巡回冗長性検査(MCRC)
      4. 7.4.4 ペリフェラル DMA コントローラ (PDMA)
      5. 7.4.5 リアルタイム クロック (RTC)
    5. 7.5 ペリフェラル
      1. 7.5.1  ギガビット イーサネット スイッチ (CPSW3G)
      2. 7.5.2  カメラ シリアル インターフェイス レシーバ (CSI_RX_IF)
      3. 7.5.3  拡張キャプチャ (ECAP)
      4. 7.5.4  エラー特定モジュール (ELM)
      5. 7.5.5  拡張パルス幅変調 (EPWM)
      6. 7.5.6  エラー通知モジュール(ESM)
      7. 7.5.7  拡張直交エンコーダ パルス (eQEP)
      8. 7.5.8  汎用インターフェイス (GPIO)
      9. 7.5.9  汎用メモリ コントローラ (GPMC)
      10. 7.5.10 グローバル時間ベース カウンタ (GTC)
      11. 7.5.11 I2C (Inter-Integrated Circuit)
      12. 7.5.12 モジュラー・コントローラ・エリア・ネットワーク (MCAN)
      13. 7.5.13 マルチチャネル オーディオ シリアル ポート (MCASP)
      14. 7.5.14 マルチチャネル シリアル ペリフェラル インターフェイス (MCSPI)
      15. 7.5.15 マルチメディア カード セキュア デジタル (MMCSD)
      16. 7.5.16 オクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス (OSPI)
      17. 7.5.17 タイマ
      18. 7.5.18 UART (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ)
      19. 7.5.19 ユニバーサル シリアル バス サブシステム (USBSS)
  9. 8 アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 8.1 デバイスの接続およびレイアウトの基礎
      1. 8.1.1 電源
        1. 8.1.1.1 電源供給回路の実装ガイド
      2. 8.1.2 外部発振器
      3. 8.1.3 JTAG、EMU、およびトレース
      4. 8.1.4 未使用のピン
    2. 8.2 ペリフェラルおよびインターフェイス固有の設計情報
      1. 8.2.1 DDR 基板の設計およびレイアウトのガイドライン
      2. 8.2.2 OSPI/QSPI/SPI 基板の設計およびレイアウトのガイドライン
        1. 8.2.2.1 ループバックなし、内部 PHY ループバックおよび内部パッド ループバック
        2. 8.2.2.2 外部ボードのループバック
        3. 8.2.2.3 DQS (オクタル SPI デバイスでのみ使用可能)
      3. 8.2.3 USB VBUS 設計ガイドライン
      4. 8.2.4 システム電源監視設計ガイドライン
      5. 8.2.5 高速差動信号のルーティング ガイド
      6. 8.2.6 熱ソリューション ガイダンス
    3. 8.3 クロック配線のガイドライン
      1. 8.3.1 発振器の配線
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイスの命名規則
      1. 9.1.1 標準パッケージの記号化
      2. 9.1.2 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ツールとソフトウェア
    3. 9.3 ドキュメントのサポート
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 パッケージ情報

LVCMOS の電気的特性

推奨動作条件範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
1.8V モード
VIL 入力 Low 電圧 0.35 × VDD(1) V
VILSS 入力 Low 電圧 (定常状態) 0.3 × VDD(1) V
VIH 入力 High 電圧 0.65 × VDD(1) V
VIHSS 入力 High 電圧 (定常状態) 0.85 × VDD(1) V
VHYS 入力ヒステリシス電圧 150 mV
IIN(2) 入力リーク電流。 VI = 1.8 V 10 µA
VI = 0 V -10 µA
RPU プルアップ抵抗 15 22 30 kΩ
RPD プルダウン抵抗 15 22 30 kΩ
VOL 出力 LOW 電圧 0.45 V
VOH 出力 HIGH 電圧 VDD(1) - 0.45 V
IOL(3) LOW レベル出力電流 VOL(MAX) 3 mA
IOH(3) High レベル出力電流 VOH(MIN) 3 mA
SRI(5) 入力スルーレート 18f(4)
または
1.8E+6
V/s
3.3V モード
VIL 入力 Low 電圧 0.8 V
VILSS 入力 Low 電圧 (定常状態) 0.6 V
VIH 入力 High 電圧 2.0 V
VIHSS 入力 High 電圧 (定常状態) 2.0 V
VHYS 入力ヒステリシス電圧 150 mV
IIN(2) 入力リーク電流。 VI = 3.3 V 10 µA
VI = 0 V -10 µA
RPU プルアップ抵抗 15 22 30 kΩ
RPD プルダウン抵抗 15 22 30 kΩ
VOL 出力 LOW 電圧 0.4 V
VOH 出力 HIGH 電圧 2.4 V
IOL(3) LOW レベル出力電流 VOL(MAX) 5 mA
IOH(3) High レベル出力電流 VOH(MIN) 9 mA
SRI(5) 入力スルーレート 33f(4)
または
3.3E+6
V/s
VDD は、対応する電源を表します。電源名および対応するボールの詳細については、「ピン属性」表の「電源」列を参照してください。
このパラメータは、端子が入力、非駆動出力、または入力と非駆動出力の両方として動作していて、内部プルがイネーブルされていないときのリーク電流を定義します。
IOL および IOH パラメータは、デバイスが指定された VOL および VOH の値を維持できる最小 Low レベル出力電流と High レベル出力電流を規定します。これらのパラメータで規定される値は、接続部品について指定された VOL および VOH の値を維持する必要があるシステム実装で利用可能な最大電流を考慮する必要があります。
f = 入力信号のトグル周波数 (Hz)。
この最小値パラメータは、それぞれの「タイミングおよびスイッチング特性」セクションで規定されていない入力信号機能にのみ適用されます。 最大値になる MIN パラメータを選択します。