JAJSVV4A December 2024 – May 2025 AM62D-Q1
PRODUCTION DATA
| 電源名 | 説明 | 最小値(1) | 公称値 | 最大値 (1) | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD_CORE(2) VDDA_CORE_CSIRX0(2) VDDA_CORE_USB(2) VDDA_DDR_PLL0(2) |
コア電源 CSIRX0 コア電源 USB0 および USB1 コア電源 DDR デスキュー PLL 電源 |
0.75V 動作 | 0.715 | 0.75 | 0.79 | V |
| 0.85V 動作 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | ||
| VDD_CANUART(3) | CANUART コア電源 | 0.75V 動作 | 0.715 | 0.75 | 0.79 | V |
| 0.85V 動作 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | ||
| VDDR_CORE | RAM 電源 | 0.81 | 0.85 | 0.895 | V | |
| VDDS_DDR(4) VDDS_DDR_C(4) |
DDR PHY IO 電源 DDR クロック IO 電源 |
1.1V 動作 | 1.06 | 1.1 | 1.17 | V |
| VDDS_OSC0 | MCU_OSC0 電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_MCU | RCOSC、POR、POK、MCU_PLL0 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL0 | MAIN_PLL0 および MAIN_PLL5 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL1 | MAIN_PLL1 および MAIN_PLL2 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL2 | MAIN_PLL7 および MAIN_PLL17 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL3 | MAIN_PLL8 および MAIN_PLL15 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_PLL4 | MAIN_PLL12 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_1P8_CSIRX0 | CSIRX0 1.8 V アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_1P8_USB | USB0 および USB1 1.8 V アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_TEMP0 | TEMP0 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_TEMP1 | TEMP1 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_TEMP2 | TEMP2 アナログ電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VPP | eFuse ROM プログラミング電源 | (5) を参照 | (5) を参照 | (5) を参照 | V | |
| VMON_1P8_SOC | 1.8V SoC 電源用電圧モニタ | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
| VDDA_3P3_USB | USB0 および USB1 3.3 V アナログ電源 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| VMON_3P3_SOC | 3.3V SoC 電源用電圧モニタ | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| VMON_VSYS | 電圧モニタ ピン | 0 | (6) を参照 | 1 | V | |
| USB0_VBUS | USB0 レベルシフト VBUS 入力 | 0 | (7) を参照 | 3.465 | V | |
| USB1_VBUS | USB1 レベルシフト VBUS 入力 | 0 | (7) を参照 | 3.465 | V | |
| VDDSHV_CANUART(8) | デュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV_MCU | デュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV0 | デュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV1 | デュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV2 | デュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV3 | デュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV4 | デュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV5 | デュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| VDDSHV6 | デュアル電圧 IO 電源 | 1.8V 動作 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 3.3V 動作 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | ||
| TJ | 動作ジャンクション温度範囲 | 車載用 | -40 | 125 | ℃ | |
| 産業用拡張 | -40 | 105 | ℃ | |||