JAJSVV4A December 2024 – May 2025 AM62D-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-47、表 6-29、表 6-30、図 6-24 に、CPSW3G MDIO のタイミング条件、タイミング要件、スイッチング特性を示します。
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力条件 | ||||
| SRI | 入力スルーレート | 0.9 | 3.6 | V/ns |
| 出力条件 | ||||
| CL | 出力負荷容量 | 10 | 470 | pF |
| PCB 接続要件 | ||||
| td(Trace Delay) | 各パターンの伝搬遅延 | 0 | 5 | ns |
| td(Trace Mismatch Delay) | すべてのパターンにわたる伝搬遅延の不整合 | 1 | ns | |
| 番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MDIO1 | tsu(MDIO_MDC) | セットアップ時間、MDIO[x]_MDIO 有効から MDIO[x]_MDC high まで | 45 | ns | |
| MDIO2 | th(MDC_MDIO) | ホールド時間、MDIO[x]_MDC high から MDIO[x]_MDIO 有効の間 | 0 | ns | |
| 番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MDIO3 | tc(MDC) | サイクル時間、MDIO[x]_MDC | 400 | ns | |
| MDIO4 | tw(MDCH) | パルス幅、MDIO[x]_MDC high | 160 | ns | |
| MDIO5 | tw(MDCL) | パルス幅、MDIO[x]_MDC low | 160 | ns | |
| MDIO7 | td(MDC_MDIO) | 遅延時間、MDIO[x]_MDC Low から MDIO[x]_MDIO 有効まで | -10 | 10 | ns |
図 6-24 CPSW3G MDIO のタイミング要件およびスイッチング特性