JAJSVV4A December 2024 – May 2025 AM62D-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 説明 | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD_CORE | OTP 動作中のコア ドメインの電源電圧範囲、OPP NOM (BOOT) | セクション 6.5 を参照 | V | |||
| VPP | 通常動作時の eFuse ROM ドメインの電源電圧範囲 (eFuse ROM をプログラミングするためのハードウェア サポートなし) | NC (1) | V | |||
| 通常動作時の eFuse ROM ドメインの電源電圧範囲 (eFuse ROM をプログラミングするためのハードウェア サポートあり) | 0 | V | ||||
| OTP プログラミング時の eFuse ROM ドメインの電源電圧範囲(2) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
| I(VPP) | VPP 電流 | 400 | mA | |||
| SR(VPP) | VPP パワーアップ スルーレート | 6E + 4 | V/s | |||
| Tj | eFuse ROM プログラミング時の動作時接合部温度範囲 | 0 | 25 | 85 | ℃ | |