JAJSVX8A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
ピン多重化オプションのソフトウェア構成に応じて、複数のピンで多くの信号が利用可能です。
次のリストは、列ヘッダーについての説明です。
各「信号の説明」表に記載されている信号名と説明は、ピンに実装され、IOMUX パッド構成レジスタで選択されるピン多重化信号機能を表しています。一部のデバイス サブシステムでは信号機能の 2 次多重化が可能ですが、それらについてはこの表には記載されていません。2 次多重化信号機能の詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで該当するペリフェラルの章を参照してください。
I = 入力
O = 出力
IO = 入力、出力、または同時に入力と出力
OD = 出力、オープン ドレイン出力機能付き
IOD = 入力、出力、または同時に入力と出力、オープン ドレイン出力機能付き
IOZ = 入力、出力、または同時に入力と出力、3 ステート出力機能付き
OZ = 出力、3 ステート出力機能付き
A = アナログ
PWR = 電源
GND = グランド
I/O セル構成の詳細については、デバイス TRM の「デバイス構成」の章にある「パッド構成レジスタ」セクションを参照してください。