JAJSVX8A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ANJ ピン [4] |
|---|---|---|---|
| MCU_ERRORn | IO | MCU ドメインからのエラー信号出力 | F3 |
| MCU_EXT_REFCLK0 | I | MCU ドメインへの外部クロック入力 | A6、C7 |
| MCU_OBSCLK0 | O | テストおよびデバッグ専用 MCU ドメイン監視クロック出力 | C7 |
| MCU_OSC0_XI | I | 高周波 (25 MHz) 発振器入力 | A2 |
| MCU_OSC0_XO | O | 高周波 (25 MHz) 発振器出力 | B1 |
| MCU_PORz | I | MCU と MAIN ドメインのコールド リセット | E3 |
| MCU_RESETz | I | MCU と MAIN ドメインのウォーム リセット | D9 |
| MCU_SYSCLKOUT0 | O | テストおよびデバッグ専用 MCU ドメインのシステム クロック出力 (4 分周) | C7 |