JAJSVX8A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| フィールド パラメータ | フィールドの説明 | 値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| a | デバイスの開発段階(1) | X | プロトタイプ |
| P | 量産前(量産テスト フロー、信頼性データなし) | ||
| 空白 (null) |
量産出荷中 | ||
| BBBBB | 基本量産型番 | (AM)27542 | 接頭辞「AM」はパッケージでは記号として示されていません。 P/N の詳細については、デバイスの比較 を参照してください。 |
| (AM)27522 | |||
| (AM)27521 | |||
| r | デバイス リビジョン | A | SR 1.0 |
| Z | デバイス速度とメモリ グレード | A | 以下を参照 動作性能ポイント |
| B | |||
| C | |||
| D | |||
| E | |||
| F | |||
| f | ソフトウェア バンドル | Z、F | ソフトウェア バンドルがありません |
| t | 温度 (2) | A | -40℃~105℃ - 産業用 |
| I | -40°C~125°C - 車載用 | ||
| Q | 車載識別記号 | 空白 | 標準 |
| Q1 | このドキュメント (データシート) に記載されている例外を除き、AEC-Q100 認定要件に適合。 TJ = -40℃~125℃ に対応 |
||
| 2D バーコード | 条件によって変化 | オプションの 2D バーコード | |
| 空白 | |||
| XXXXXXX | ロットのトレース コード(LTC) | ||
| YYY | 量産コード、TIでのみ使用 | ||
| PPP | パッケージ記号 | ANJ | ANJ FCCSP (15.8mm × 15.8mm) |
| O | ピン1の指定子 |
記号または型番の空白は省略されるため、前後の文字は連続して表記されます。