表 6-4 および図 6-5 に、本デバイスのパワーダウン シーケンスを示します。
表 6-4 パワーアップ シーケンス - IO 保持ウェークアップ - 電源 / 信号の割り当て 図 6-5 を参照
| 波形 |
電源 / 信号名 |
| A |
VSYS(1)、VMON_ER_VSYS(2) |
| B |
VDDA_3P3_USB、VDDSHV_MCU(3)、VDDSHV0(3)、VDDSHV1(3)、VDDSHV2(3)、VDDSHV3(3)、VMON_3P3_SOC(4) |
| C |
VDDA_MCU、VDDA_PLL0、VDDA_PLL1、VDDA_PLL2、VDDA_1P8_USB、VDDA_ADC0、VDDA_TEMP0、VDDA_TEMP1、VDDSHV_CANUART(5)、VDDSHV_MCU(5)、VDDSHV0(5)、VDDSHV1(5)、VDDSHV2(5)、VDDSHV3(5)、VDDS_OSC0、VMON_1P8_SOC(6) |
| D |
VDDSHV_CANUART(7) |
| E |
VDDSHV5(8) |
| F |
VDD_CANUART(9) |
| G |
VDD_CORE(10)(13)、VDDA_CORE_USB0(10) |
| H |
VDDR_CANUART(11) |
| I |
VDD_CORE(12)(13)、VDDA_CORE_USB0(12)、VDDR_CORE(13) |
| J |
VPP(14) |
| K |
MCU_PORz |
| L |
MCU_OSC0_XI、MCU_OSC0_XI |
(1) VSYS は、システム全体に電力を供給する電源の名前を表します。この電源は、その他のすべての電源に電力を供給するパワー マネージメント デバイスに給電するあらかじめ安定化された電源である必要があります。
(2) VMON_ER_VSYS 入力は、外付け抵抗分圧回路を使って VSYS を監視するために使用されます。詳細については、
システム電源監視設計ガイドライン を参照してください。
(3) VDDSHV_MCU および VDDSHVx [x=0〜3] はデュアル電圧 IO 電源であり、アプリケーション要件に応じて 1.8V または 3.3V で動作できます。VDDSHV_MCU および VDDSHVx[x=0〜3] IO 電源のいずれかが 3.3V で動作している場合、この波形で定義された 3.3V ランプ期間中に、他の 3.3V 電源でこれらをランプアップする必要があります。
(4) VMON_3P3_SOC 入力は電源電圧の監視に使用し、それぞれの 3.3V 電源に接続します。
(5) VDDSHV_MCU および VDDSHVx [x=0〜3] はデュアル電圧 IO 電源であり、アプリケーション要件に応じて 1.8V または 3.3V で動作できます。VDDSHV_MCU および VDDSHVx[x=0〜3] IO 電源のいずれかが 1.8V で動作している場合、この波形で定義された 1.8V ランプ期間中に、他の 1.8V 電源でこれらをランプアップする必要があります。
(6) VMON_1P8_SOC 入力は電源電圧の監視に使用し、それぞれの 1.8V 電源に接続します。
(7) VDDSHV_CANUART は、1.8V または 3.3V で動作できます。部分 IO 低消費電力モードを使用する場合、VDDSHV_CANUART は常時オンの電源に接続するものとします。
(8) VDDSHV5 は、その他の電源レールに依存せずに、パワーアップ、パワーダウン、動的電圧変化をサポートするように設計されています。この機能は、UHS-I SD カードをサポートするために必要です。
(9) VDD_CANUART は、0.75V または 0.85V で動作できます。部分 IO 低消費電力モードを使用する場合、VDD_CANUART は常時オンの電源に接続するものとします。
(10) VDD_CORE および VDDA_CORE_USB は、0.75V または 0.85V で動作できます。これらの電源が 0.75V で動作している場合、この波形で定義されるように、VDDR_CORE よりも先にランプアップする必要があります。
(11) VDDR_CANUART は、0.85V で動作させる必要があります。部分 IO 低消費電力モードを使用する場合、VDD_CANUART は常時オンの電源に接続するものとします。VDD_CANUART が 0.85V で動作している場合、VDDR_CANUART はボード レベルで VDD_CANUART と同じ 0.85V 電源に接続できます。
(12) VDD_CORE および VDDA_CORE_USB は、0.75V または 0.85V で動作できます。これらの電源が 0.85V で動作している場合、VDDR_CORE と同じ電源から電力を供給し、この波形で定義される 0.85V のランプ期間中にランプする必要があります。
(13) パワーアップ時またはパワーダウン時に、VDDR_CORE に印加される電位が VDD_CORE に印加される電位に 0.18V を加えた電位を超えないようにしてください。これを満たすには、VDD_CORE が 0.75V で動作している場合、VDD_CORE の電圧を VDDR_CORE よりも先に上昇させ、VDDR_CORE よりも後に下降させる必要があります。VDD_CORE には、VDDR_CORE に定義されたランプ要件以外のランプ要件はありません。VDD_CORE が 0.85V で動作している場合、VDD_CORE と VDDR_CORE は、電圧が一緒に上昇するように、同じ電源から給電する必要があります。
(14) VPP は 1.8V eFuse プログラミング電源であり、パワーアップ / ダウン シーケンス中および通常のデバイス動作中は、フローティング (HiZ) のままにするか、グランドに接続する必要があります。この電源には、eFuse のプログラミング中にのみ電力を供給します。