JAJSVX8A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ANJ ピン [4] |
|---|---|---|---|
| HYPERBUS0_CK | O | HYPERBUS 差動クロック | A14 |
| HYPERBUS0_CKn | O | HYPERBUS 差動クロック | B13 |
| HYPERBUS0_INTn | I | HYPERBUS 割り込み (アクティブ Low) | A16、B19 |
| HYPERBUS0_RESETn | O | HYPERBUS コントローラ リセット出力 (アクティブ Low) | A16、C12 |
| HYPERBUS0_RESETOn | I | HYPERBUS ペリフェラル リセット入力 (アクティブ Low) | A18、D15 |
| HYPERBUS0_RWDS | IO | HYPERBUS 読み取り / 書き込みデータ ストローブ | B15 |
| HYPERBUS0_WPn | O | HYPERBUS 書き込み保護 (アクティブ Low) | A16、D15 |
| HYPERBUS0_CSn0 | O | HYPERBUS チップ セレクト 0 (アクティブ Low) | B12 |
| HYPERBUS0_CSn1 | O | HYPERBUS チップ セレクト 1 (アクティブ Low) | C12 |
| HYPERBUS0_DQ0 | IO | HYPERBUS データ ビット 0 | A13 |
| HYPERBUS0_DQ1 | IO | HYPERBUS データ ビット 1 | D12 |
| HYPERBUS0_DQ2 | IO | HYPERBUS データ ビット 2 | D13 |
| HYPERBUS0_DQ3 | IO | HYPERBUS データ ビット 3 | C13 |
| HYPERBUS0_DQ4 | IO | HYPERBUS データ ビット 4 | A15 |
| HYPERBUS0_DQ5 | IO | HYPERBUS データ ビット 5 | C15 |
| HYPERBUS0_DQ6 | IO | HYPERBUS データ ビット 6 | B14 |
| HYPERBUS0_DQ7 | IO | HYPERBUS データ ビット 7 | C14 |