JAJSVX8A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
内部 ESD 保護デバイスの安全な動作範囲を維持するため、電源の最大スルーレートを 18 mV/μs 未満に制限することを推奨します。たとえば、図 6-1 に示すように、1.8V 電源については、ランプ スルーが 100μs を超えるものを使用することを推奨します。
図 6-1 に、デバイスの電源スルー レートの要件を示します。