JAJSVX8A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| 番号 | パラメータ | 説明 | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O7 | tc(CLK) | サイクル時間、OSPI0_CLK | 1.8V | 7 | ns | |
| 3.3V | 6.03 | ns | ||||
| O8 | tw(CLKL) | パルス幅、OSPI0_CLK low | 0.475P(1) - 0.3 | ns | ||
| O9 | tw(CLKH) | パルス幅、OSPI0_CLK high | 0.475P(1) - 0.3 | ns | ||
| O10 | td(CSn-CLK) | 遅延時間、OSPI0_CSn[1:0] アクティブ エッジから OSPI0_CLK 立ち上がりエッジまで | 0.475P(1) + 0.975 × M(2) × R(4) - 1 | 0.525P(1) + 1.025 × M(2) × R(4) + 1 | ns | |
| O11 | td(CLK-CSn) | 遅延時間、OSPI0_CLK 立ち上がりエッジから OSPI0_CSn[1:0] 非アクティブ エッジまで | 0.475P(1) + 0.975 × N(3) × R(4) - 1 | 0.525P(1) + 1.025 × N(3) × R(4) + 1 | ns | |
| O12 | td(CLK-D) | 遅延時間、OSPI0_CLK アクティブ エッジから OSPI0_D[7:0] 遷移まで | 1.8V | -1.16 | 1.25 | ns |
| 3.3V | -1.33 | 1.51 | ns |