JAJSVX8A December 2024 – July 2025 AM2752-Q1 , AM2754-Q1
PRODUCTION DATA
| グレード | VDD_CORE (V)(1) |
R5FSS0/1 (MHz) |
DSP0/1 (MHz) |
R5F SYSCLK (MHz) |
デバイス マネージャ R5F (MHz) |
ASRC0/1 (MHz) |
メイン CBASS SYSCLK1 (MHz) |
L3 SRAM (MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 0.75V | 800 | 850 | 400 | 800 | 200 | 500 | 6 |
| 0.85V | 1000 | 1000 | 500 | 800 | 200 | 500 | ||
| E | 0.75V | 800 | 750 | 400 | 800 | 200 | 500 | 5.5 |
| 0.85V | ||||||||
| D | 0.75V | 800 | 500 | 400 | 800 | 200 | 500 | 4.5 |
| 0.85V | ||||||||
| C | 0.75V | 800 | 400 | 400 | 400 | 200 | 500 | 2.5 |
| 0.85V | ||||||||
| B | 0.75V | 400 | 400 | 200 | 400 | 200 | 500 | 2 |
| 0.85V | ||||||||
| A | 0.75V | 400 | 250 | 200 | 400 | 200 | 500 | 1 |
| 0.85V |