JAJSW60A March   2025  – August 2025 DRV8263-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
    1. 5.1 HW バリアント
    2. 5.2 SPI バリアント
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 電気的特性
    5. 6.5 タイミング要件
    6. 6.6 タイミング図
    7. 6.7 熱に関する情報
      1. 6.7.1 過渡熱インピーダンスと電流能力
    8. 6.8 スイッチング波形
      1. 6.8.1 出力スイッチング遷移
        1. 6.8.1.1 ハイサイド還流
      2. 6.8.2 ウェークアップ遷移
        1. 6.8.2.1 HW バリアント
        2. 6.8.2.2 SPI バリアント
      3. 6.8.3 フォルト応答の遷移
        1. 6.8.3.1 再試行設定
        2. 6.8.3.2 ラッチ設定
    9. 6.9 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 外付け部品
        1. 7.3.1.1 HW バリアント
        2. 7.3.1.2 SPI バリアント
      2. 7.3.2 ブリッジ制御
        1. 7.3.2.1 PH/EN モード
        2. 7.3.2.2 PWM モード
        3. 7.3.2.3 独立モード
        4. 7.3.2.4 レジスタ - ピン制御 - SPI バリアントのみ
      3. 7.3.3 デバイス設定
        1. 7.3.3.1 スルーレート (SR)
        2. 7.3.3.2 IPROPI
        3. 7.3.3.3 ITRIP レギュレーション
        4. 7.3.3.4 DIAG
          1. 7.3.3.4.1 HW バリアント
          2. 7.3.3.4.2 SPI バリアント
      4. 7.3.4 保護および診断機能
        1. 7.3.4.1  過電流保護 (OCP)
        2. 7.3.4.2  過熱警告 (OTW) - SPI バリアントのみ
        3. 7.3.4.3  過熱保護 (TSD)
        4. 7.3.4.4  オフ状態診断 (OLP)
        5. 7.3.4.5  オン状態診断 (OLA) - SPI バリアントのみ
        6. 7.3.4.6  VM 過電圧監視- SPI バリアントのみ
        7. 7.3.4.7  VM 低電圧監視
        8. 7.3.4.8  パワー オン リセット (POR)
        9. 7.3.4.9  パワー オフ ブレーキ(POB)
        10. 7.3.4.10 イベントの優先順位
      5. 7.3.5 デバイスの機能モード
        1. 7.3.5.1 SLEEP 状態
        2. 7.3.5.2 スタンバイ状態
        3. 7.3.5.3 スタンバイ状態へのウェークアップ
        4. 7.3.5.4 アクティブ状態
        5. 7.3.5.5 nSLEEP リセット パルス (HW バリアント、ラッチ設定のみ)
      6. 7.3.6 プログラミング - SPI バリアントのみ
        1. 7.3.6.1 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
        2. 7.3.6.2 標準フレーム
        3. 7.3.6.3 複数ペリフェラルに対するSPI
          1. 7.3.6.3.1 複数のペリフェラルに対するデイジー チェーン フレーム
      7. 7.3.7 レジスタ マップ - SPI バリアントのみ
        1. 7.3.7.1 ユーザー レジスタ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 負荷の概要
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 HW バリアント
      2. 8.2.2 SPI バリアント
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 バルク容量の決定
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

DRV8263-Q1 は、24V および 48V 車載アプリケーション用、広電圧範囲、高出力、完全統合型 H ブリッジ ドライバです。パワー パッケージに収容されたこのデバイスは、BiCMOS 大電力プロセス テクノロジー ノードを採用した設計であり、優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ サイズ、使いやすいレイアウト、EMI 制御能力、高精度の電流センス、堅牢性、診断機能も実現しています。

このデバイスには、N チャネル H ブリッジ、チャージ ポンプ、ハイサイド電流検出およびレギュレーション、電流比例出力、保護回路が内蔵されています。内蔵の検出機能では電流ミラーを使用するため、シャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステム コストの削減が可能です。低消費電力のスリープ モードにより、低い静止電流を実現できます。

このデバイスは、電圧監視機能、負荷診断機能、さらに過電流および過熱に対する保護機能を搭載しています。フォルト条件は nFAULT ピンにより示されます。このデバイスは、以下の 2 種類のバリアントで供給されます。HW インターフェイスおよび SPI です。SPI バリアントは、デバイス構成とフォルト監視において、より高い柔軟性があります。

製品情報 1

部品番号

インターフェイス

パッケージ サイズ 2

DRV8263HQVAKRQ1 HW

VQFN-HR (15) (3.5mm x 6mm)

DRV8263SQVAKRQ1

SPI

VQFN-HR (15) (3.5mm x 6mm)
巻末の注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
DRV8263-Q1 概略回路図 概略回路図