JAJSW60A March 2025 – August 2025 DRV8263-Q1
PRODUCTION DATA
表 4-1 に 48V 対応の統合型モータードライバーの DRV8X6X-Q1 ファミリに属するデバイスの RON およびパッケージの違いをまとめています。
| 部品番号 (1) | 構成 | (LS + HS) RON | IOUT 最大値 | パッケージ | 本体サイズ | インターフェイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV8262-Q1 | 1 または 2 の H ブリッジ | 50mΩ または 100mΩ | 16A または 8A | HTSSOP (44) | 14mm × 6.1mm | HW |
| DRV8962-Q1 | 4 ハーフブリッジ | 100mΩ | 8A | HTSSOP (44) | 14mm × 6.1mm | HW |
| DRV8263-Q1 | 1 H ブリッジ | 85mΩ | 28A | VQFN-HR (15) | 3.5mm × 6mm | HW、SPI |
| DRV8163-Q1 | 1 ハーフブリッジ | 43mΩ | 40A | VQFN-HR (15) | 3.5mm × 6mm | HW、SPI |
表 4-2 に DRV8263-Q1 の SPI および HW インターフェイス バリアントの機能の違いをまとめています。一般に、SPI バリアントでは、より多くの構成変更、ブリッジ制御オプション、診断フィードバックや追加機能が提供されています。
| 機能 | HW バリアント | SPI バリアント |
|---|---|---|
| ブリッジ制御 | ピンのみ | 個別のピンと、ピンの状態を示すレジスタ ビットの両方またはいずれか一方 (「レジスタ - ピン制御」を参照) |
| フォルト コマンドのクリア | nSLEEP ピンでのリセット パルス | SPI CLR_FAULT コマンド |
| 過電流保護 (OCP) | 最大の設定に固定 | スレッショルドには 4 つの選択肢、フィルタ時間には 2 つの選択肢 |
5 レベルとディセーブル、固定 TOFF 時間 | 7 レベルとディセーブル、表示あり、プログラム可能な TOFF 時間 | |
| 各フォルト応答を再試行またはラッチのいずれかに設定 | 非対応、すべてラッチまたはすべて再試行 | 対応 |
| 詳細なフォルト ログとデバイス ステータス フィードバック | 非対応、nFAULT ピンの監視が必要 | 対応、nFAULT ピン監視も可能 |
VM 過電圧 | 非対応 | 対応 |
| オン状態 (アクティブ) 診断 | 非対応 | ハイサイド負荷に対応 |
| スペクトラム拡散クロック (SSC) | 非対応 | 対応 |
| PWM モードでのドライバ状態の追加 | 非対応 | 対応 |
| 独立モードでハーフ ブリッジを個別にハイ インピーダンス化 | 非対応 | 対応 (SPI レジスタのみ) |
非対応 | ||
非対応 |
| デバイス | パッケージの記号表記 | DEVICE_ID レジスタ |
|---|---|---|
| DRV8262-Q1 | 8262 | 該当なし |
| DRV8962-Q1 | 8962 | 該当なし |
| DRV8263H-Q1 | 8263H | 該当なし |
| DRV8163H-Q1 | 8163H | 該当なし |
| DRV8263S-Q1 | 8263S | 0 x 25 |
| DRV8163S-Q1 | 8163S | 0 x 2D |