JAJSW60A March   2025  – August 2025 DRV8263-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
    1. 5.1 HW バリアント
    2. 5.2 SPI バリアント
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 電気的特性
    5. 6.5 タイミング要件
    6. 6.6 タイミング図
    7. 6.7 熱に関する情報
      1. 6.7.1 過渡熱インピーダンスと電流能力
    8. 6.8 スイッチング波形
      1. 6.8.1 出力スイッチング遷移
        1. 6.8.1.1 ハイサイド還流
      2. 6.8.2 ウェークアップ遷移
        1. 6.8.2.1 HW バリアント
        2. 6.8.2.2 SPI バリアント
      3. 6.8.3 フォルト応答の遷移
        1. 6.8.3.1 再試行設定
        2. 6.8.3.2 ラッチ設定
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 外付け部品
        1. 7.3.1.1 HW バリアント
        2. 7.3.1.2 SPI バリアント
      2. 7.3.2 ブリッジ制御
        1. 7.3.2.1 PH/EN モード
        2. 7.3.2.2 PWM モード
        3. 7.3.2.3 独立モード
        4. 7.3.2.4 レジスタ - ピン制御 - SPI バリアントのみ
      3. 7.3.3 デバイス設定
        1. 7.3.3.1 スルーレート (SR)
        2. 7.3.3.2 IPROPI
        3. 7.3.3.3 ITRIP レギュレーション
        4. 7.3.3.4 DIAG
          1. 7.3.3.4.1 HW バリアント
          2. 7.3.3.4.2 SPI バリアント
      4. 7.3.4 保護および診断機能
        1. 7.3.4.1  過電流保護 (OCP)
        2. 7.3.4.2  過熱警告 (OTW) - SPI バリアントのみ
        3. 7.3.4.3  過熱保護 (TSD)
        4. 7.3.4.4  オフ状態診断 (OLP)
        5. 7.3.4.5  オン状態診断 (OLA) - SPI バリアントのみ
        6. 7.3.4.6  VM 過電圧監視- SPI バリアントのみ
        7. 7.3.4.7  VM 低電圧監視
        8. 7.3.4.8  パワー オン リセット (POR)
        9. 7.3.4.9  パワー オフ ブレーキ(POB)
        10. 7.3.4.10 イベントの優先順位
      5. 7.3.5 デバイスの機能モード
        1. 7.3.5.1 SLEEP 状態
        2. 7.3.5.2 スタンバイ状態
        3. 7.3.5.3 スタンバイ状態へのウェークアップ
        4. 7.3.5.4 アクティブ状態
        5. 7.3.5.5 nSLEEP リセット パルス (HW バリアント、ラッチ設定のみ)
      6. 7.3.6 プログラミング - SPI バリアントのみ
        1. 7.3.6.1 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
        2. 7.3.6.2 標準フレーム
        3. 7.3.6.3 複数ペリフェラルに対するSPI
          1. 7.3.6.3.1 複数のペリフェラルに対するデイジー チェーン フレーム
      7. 7.3.7 レジスタ マップ - SPI バリアントのみ
        1. 7.3.7.1 ユーザー レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 負荷の概要
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 HW バリアント
      2. 8.2.2 SPI バリアント
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 バルク容量の決定
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

IPROPI

このデバイスには、電流センスとダイ温度測定用の出力(IPROPI ピン)があります。この情報は、OUTx の負荷の状態または制御あるいは、ダイの温度を確認するためにも使用できます。これらの統合機能により、複数の外部センス抵抗やセンス回路が不要になり、システム サイズ、コスト、複雑さを削減できます。

このデバイスは、シャントレスのハイサイド電流ミラー トポロジを使用して負荷電流を検出します。この方法により、デバイスが完全にオン ON (リニア モード) になったときにのみ、VM → OUTx → 負荷という経路でハイサイド FET を介して流れる単方向のハイサイド電流を検出できるようになります。

比例電圧 VIPROPI を生成するには、外付け抵抗 (RIPROPI) を介して IPROPI ピンをグランドに接続する必要があります。これにより、A/D コンバータ (ADC) を使って、RIPROPI 抵抗両端の電圧降下として負荷電流を測定できます。RIPROPI 抵抗は、すべてのコントローラ ADC を利用できるように、そのアプリケーションの負荷電流の期待値に基づいて値を調整できます。

ISEL ビットの設定に応じて、IPROPI ピンはダイ温度のアナログ電流表現を出力することもできます。これはテストと評価に使用することを意図していますが、デバイスの実行時に使用することはできません。

表 7-10 DRV8263-Q1 の ISEL 設定
インターフェイス

S_MODE

モード

ISEL

IPROPI

SPI

00b、10b、11b

PH/EN または PWM、フルブリッジ モード

11b

(IHS1 + IHS2) x AIPROPI
00b ダイ温度の読み出し値

01b

独立したハーフブリッジ モード

11b (IHS1 + IHS2) x AIPROPI
10b IHS2 x AIPROPI
01b IHS1 x AIPROPI
00b ダイ温度の読み出し値
HW 該当なし

PH/EN または PWM(フルブリッジ モード)または独立ハーフブリッジ モード

該当なし (IHS1 + IHS2) x AIPROPI
注: フルブリッジモードでは ISEL = 01b または 10b は推奨されません。

IPROPI 出力がダイの温度読み出し用に構成されている場合、デバイスは、次の式に従って電流を出力します。

電流(μA)= 3.00 *(温度 °C)+ 863

この式は、-40°C と 185°C の間の温度に対して有効です。たとえば、ダイ温度が 85°C、ダイ温度の読み出し値として ISEL を選択した場合、IPROPI ピンからの電流は 1.118mA になります。