JAJSW60A March   2025  – August 2025 DRV8263-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
    1. 5.1 HW バリアント
    2. 5.2 SPI バリアント
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 電気的特性
    5. 6.5 タイミング要件
    6. 6.6 タイミング図
    7. 6.7 熱に関する情報
      1. 6.7.1 過渡熱インピーダンスと電流能力
    8. 6.8 スイッチング波形
      1. 6.8.1 出力スイッチング遷移
        1. 6.8.1.1 ハイサイド還流
      2. 6.8.2 ウェークアップ遷移
        1. 6.8.2.1 HW バリアント
        2. 6.8.2.2 SPI バリアント
      3. 6.8.3 フォルト応答の遷移
        1. 6.8.3.1 再試行設定
        2. 6.8.3.2 ラッチ設定
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 外付け部品
        1. 7.3.1.1 HW バリアント
        2. 7.3.1.2 SPI バリアント
      2. 7.3.2 ブリッジ制御
        1. 7.3.2.1 PH/EN モード
        2. 7.3.2.2 PWM モード
        3. 7.3.2.3 独立モード
        4. 7.3.2.4 レジスタ - ピン制御 - SPI バリアントのみ
      3. 7.3.3 デバイス設定
        1. 7.3.3.1 スルーレート (SR)
        2. 7.3.3.2 IPROPI
        3. 7.3.3.3 ITRIP レギュレーション
        4. 7.3.3.4 DIAG
          1. 7.3.3.4.1 HW バリアント
          2. 7.3.3.4.2 SPI バリアント
      4. 7.3.4 保護および診断機能
        1. 7.3.4.1  過電流保護 (OCP)
        2. 7.3.4.2  過熱警告 (OTW) - SPI バリアントのみ
        3. 7.3.4.3  過熱保護 (TSD)
        4. 7.3.4.4  オフ状態診断 (OLP)
        5. 7.3.4.5  オン状態診断 (OLA) - SPI バリアントのみ
        6. 7.3.4.6  VM 過電圧監視- SPI バリアントのみ
        7. 7.3.4.7  VM 低電圧監視
        8. 7.3.4.8  パワー オン リセット (POR)
        9. 7.3.4.9  パワー オフ ブレーキ(POB)
        10. 7.3.4.10 イベントの優先順位
      5. 7.3.5 デバイスの機能モード
        1. 7.3.5.1 SLEEP 状態
        2. 7.3.5.2 スタンバイ状態
        3. 7.3.5.3 スタンバイ状態へのウェークアップ
        4. 7.3.5.4 アクティブ状態
        5. 7.3.5.5 nSLEEP リセット パルス (HW バリアント、ラッチ設定のみ)
      6. 7.3.6 プログラミング - SPI バリアントのみ
        1. 7.3.6.1 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
        2. 7.3.6.2 標準フレーム
        3. 7.3.6.3 複数ペリフェラルに対するSPI
          1. 7.3.6.3.1 複数のペリフェラルに対するデイジー チェーン フレーム
      7. 7.3.7 レジスタ マップ - SPI バリアントのみ
        1. 7.3.7.1 ユーザー レジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 負荷の概要
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 HW バリアント
      2. 8.2.2 SPI バリアント
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 バルク容量の決定
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 最大値 単位
電源ピン電圧 VM -0.3 70 V
電源過渡電圧ランプ VM 2 V/μs
ロジック電源電圧 VDD -0.3 5.75 V
ロジック電源過渡電圧ランプ VDD 5 V/μs
OUTx ピンの連続電圧 OUTx -1 VM+1 V
過渡 100ns の OUTx ピン電圧 OUTx 71 V
過渡 100ns の OUTx ピン電圧 OUTx -3 VM+3 V
VM 隣接コントローラ ピン電圧 nSLEEP、DRVOFF -0.3 70 V
コントローラ ピン電圧 EN/IN1、PH/EN2、nFAULT -0.3 5.75 V
アナログ フィードバック ピン電圧 IPROPI -0.3 5.75 V
SPI バリアント - SPI ピン電圧 SDI、SDO、nSCS、SCLK -0.3 5.75 V
HW バリアント - 構成ピン電圧 MODE、ITRIP、SR、DIAG -0.3 5.75 V
ロジック・構成ピン電圧 EN/IN1、PH/EN2、nFAULT、IPROPI、SDI、SDO、nSCS、SCLK、MODE、ITRIP、SR、DIAG -0.3 DVDD+0.3 V
周囲温度、TA -40 125 °C
接合部温度、TJ -40 150 °C
保管温度、Tstg -65 150 °C
絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて言及しており、絶対最大定格において、またはこのデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。