JAJSW60A March 2025 – August 2025 DRV8263-Q1
PRODUCTION DATA
低 ESR セラミック バイパス コンデンサ (VM に対応する定格電圧、推奨値 0.1µF) を使って、各VM ピンをグランドにバイパスする必要があります。これらのコンデンサは VM ピンのできるだけ近くに配置し、太いパターンまたはグラウンド プレーンを介してデバイスの GND ピンへ接続することが推奨されます。
大電流パスをバイパスするために、追加のバルク コンデンサが必要です。このバルク容量は、バルク容量が高電流パスの長さを最小化するように配置されています。接続用の金属パターンはできる限り幅広くし、PCB の層間を多数のビアで接続します。これらの手法により、インダクタンスが最小限に抑えられ、バルク コンデンサが大電流を供給できるようになります。
低 ESR セラミック 6.3V バイパス コンデンサ (推奨値 0.1μF) を使って、VDD ピンをグランドにバイパスする必要があります。