JAJSW60A March 2025 – August 2025 DRV8263-Q1
PRODUCTION DATA
HW バリアントでは、DIAG ピンは 6 レベルの設定です。モードに応じて、その構成を以下の表にまとめます。
| DIAG ピン | オフ状態診断 | nSLEEP ウェークアップ パルス | POB | フォルト応答 |
|---|---|---|---|---|
| RLVL1 | ディセーブル | 必須ではない | ディセーブル | 再試行 |
| RLVL2 | ディセーブル | 必須ではない |
ディセーブル |
ラッチ |
| RLVL3 | ディセーブル | 必須ではない |
イネーブル |
ラッチ |
| RLVL4 | イネーブル | 必須ではない |
ディセーブル |
ラッチ |
| RLVL5 | ディセーブル | 必須 | ディセーブル | ラッチ |
| RLVL6 | イネーブル | 必須ではない | イネーブル(スリープ モード時のみ) | ラッチ |
| DIAG ピン | スタンバイ状態 | アクティブ状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| オフ状態診断 | nSLEEP ウェーク パルス | 負荷の構成 | フォルト応答 | IPROPI / ITRIP | |
| RLVL1 | ディセーブル | 必須ではない | ローサイド負荷 | 再試行 | 使用可能 |
| RLVL2 | イネーブル | 必須 | ローサイド負荷 | ラッチ | 使用可能 |
| RLVL3 | イネーブル | 必須 | ハイサイド負荷 | ラッチ | ディセーブル |
| RLVL4 | イネーブル | 必須ではない | ハイサイド負荷 | 再試行 | ディセーブル |
| RLVL5 | ディセーブル | 必須 | ローサイド負荷 | ラッチ | 使用可能 |
| RLVL6 | イネーブル | 必須ではない | ローサイド負荷 | 再試行 | 使用可能 |
HW バリアントでは、電源オンまたはスリープからのウェークアップ後のデバイス初期化時に、DIAG ピンがラッチされます。動作中の更新はブロックされます。