さまざまな波長帯域で DMD 上の照明の光出力密度を計算するには、DMD で測定された合計光出力、照明のオーバーフィル率、アクティブ アレイの面積、目的の波長帯域でのスペクトルの合計光出力に対する比率を使用します。
- ILLUV7 = [OPUV-RATIO × QINCIDENT] × 1000 (mW/W) ÷ AILL (mW/cm2)
- ILLUV6 = [OPVIS-RATIO × QINCIDENT] ÷ AILL (W/cm2)
- ILLUV5 = [OPVIS-RATIO × QINCIDENT] ÷ AILL (W/cm2)
- ILLUV4 = [OPVIS-RATIO × QINCIDENT] ÷ AILL (W/cm2)
- ILLUV3 = [OPVIS-RATIO × QINCIDENT] ÷ AILL (W/cm2)
- ILLUV2 = [OPIR-RATIO × QINCIDENT] ÷ AILL (W/cm2)
- ILLUV1 = [OPIR-RATIO × QINCIDENT] ÷ AILL (W/cm2)
- ILLUV = [OPIR-RATIO × QINCIDENT] ÷ AILL (W/cm2)
- ILLVIS = [OPBLU1-RATIO × QINCIDENT] ÷ AILL (W/cm2)
- AILL = AARRAY ÷ (1 – OVILL) (cm2)
ここで
- ILLUV7 = DMD での UV7 照明の電力密度 (mW/cm2)
- ILLUV6 = DMD での UV6 照明の電力密度 (W/cm2)
- ILLUV5 = DMD での UV5 照明の電力密度 (W/cm2)
- ILLUV4 = DMD での UV4 照明の電力密度 (W/cm2)
- ILLUV3 = DMD での UV3 照明の電力密度 (W/cm2)
- ILLUV2 = DMD での UV2 照明の電力密度 (W/cm2)
- ILLUV1 = DMD での UV1 照明の電力密度 (W/cm2)
- ILLUV = DMD での UV 照明の電力密度 (W/cm2)
- ILLVIS = DMD での VIS 照明の電力密度 (W/cm2)
- AILL = DMD での照明領域 (cm2)
- QINCIDENT = DMD での総入射光パワー (W) (測定値)
- AARRAY = アレイの面積 (cm2) (データ シート)
- OVILL = アレイ外の DMD の総照明パーセント (%) (光学モデル)
- OPUV7-RATIO = 照明スペクトルにおける、波長が 341nm 未満の光パワーの合計に対する、総光パワーに対する比率 (スペクトル測定)
- OPUV6-RATIO = 照明スペクトルの総光出力に対する、波長が 343nm 以上 345nm 以下の場合の光出力比 (スペクトル測定)
- OPUV5-RATIO = 照明スペクトルの総光出力に対する、波長が 345nm 以上 355nm 以下の場合の光出力比 (スペクトル測定)
- OPUV4-RATIO = 照明スペクトルの総光出力に対する、波長が 355nm 以上 365nm 以下の場合の光出力比 (スペクトル測定)
- OPUV3-RATIO = 照明スペクトルの総光出力に対する、波長が 365nm 以上 385nm 以下の場合の光出力比 (スペクトル測定)
- OPUV2-RATIO = 照明スペクトルの総光出力に対する、波長が 385nm 以上 400nm 以下の場合の光出力比 (スペクトル測定)
- OPUV1-RATIO = 照明スペクトルの総光出力に対する、波長が 400nm 以上 410nm 以下の場合の光出力比 (スペクトル測定)
- OPUV-RATIO = 照明スペクトルの総光出力に対する、波長が 365nm 以上 410nm 以下の場合の光出力比 (スペクトル測定)
- OPVIS-RATIO = 照明スペクトルの総光出力に対する、波長が 410nm 以上 800nm 以下の場合の光出力比 (スペクトル測定)
照明領域は、照明オーバーフィルによって異なります。DMD 上の総照明領域は、アレイ領域と、アレイの周囲のオーバーフィル領域です。光学モデルを使用して、アレイの外部にある DMD 上の全照明の割合 (OVILL) と、アクティブ アレイ上にある全照明の割合を決定します。これらの値から、照明領域 (AILL) が計算されます。照明は、アレイ全体で一様であると仮定します。
測定された照明スペクトルから、総光出力に対する、対象の波長帯域における光出力との比が計算されます。
サンプル計算 - 照明 365nm ~ 410nm
QINCIDENT = 33.5W (measured)
AARRAY = (22.1184mm × 11.7504mm) ÷ 100 (mm/cm) = 2.599cm2 (data sheet)
OVILL = 9% (optical model)
OPUV3-RATIO = 0.49962 (spectral measurement)
OPUV2-RATIO = 0.49962 (spectral measurement)
OPUV1-RATIO = 0.00076 (spectral measurement)
AILL = 2.599cm2 ÷ (1 – 0.09) = 2.8560cm2
ILLUV = [1.0 × 33.5W] ÷ 2.8560cm2 = 11.730W/cm2
ILLUV3 = [0.49962 × 33.5W] ÷ 2.8560cm2 = 5.860W/cm2
ILLUV2 = [0.49962 × 33.5W] ÷ 2.8560cm2 = 5.860W/cm2
ILLUV1 = [0.00076 × 33.5W] ÷ 2.8560cm2 = 0.009W/cm2