JAJSWE7A March   2025  – June 2025 DLP991UUV

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  保存条件
    3. 5.3  ESD 定格
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  電気的特性
    7. 5.7  スイッチング特性
    8. 5.8  タイミング要件
    9. 5.9  システム実装インターフェイスの荷重
    10. 5.10 マイクロミラー アレイの物理特性
    11. 5.11 マイクロミラー アレイの光学特性
    12. 5.12 ウィンドウの特性
    13. 5.13 チップセット コンポーネントの使用方法の仕様
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源インターフェイス
      2. 6.3.2 タイミング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 光学インターフェイスおよびシステムの画質に関する検討事項
      1. 6.5.1 開口数および迷光制御
      2. 6.5.2 瞳孔一致
      3. 6.5.3 オーバーフィル照射
    6. 6.6 DMD 温度の計算
      1. 6.6.1 オフ状態熱差動 (TDELTA_MIN)
      2. 6.6.2 オン状態の熱差動 (TDELTA_MAX)
    7. 6.7 マイクロミラーの電力密度の計算
    8. 6.8 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクル
      1. 6.8.1 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクルの定義
      2. 6.8.2 DMD のランデッド デューティ サイクルと有効寿命
      3. 6.8.3 製品またはアプリケーションの長期平均ランデッド デューティ サイクルの推定
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
    3. 7.3 DMD ダイ温度センシング
  9. 電源に関する推奨事項
    1. 8.1 DMD 電源のパワーアップ手順
    2. 8.2 DMD 電源のパワーダウン手順
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
      1. 9.1.1 PCB 設計規格
      2. 9.1.2 一般的な PCB 配線
        1. 9.1.2.1 パターンのインピーダンスと配線の優先度
        2. 9.1.2.2 PCB 層構成の例
        3. 9.1.2.3 パターン幅、間隔
        4. 9.1.2.4 電源およびグランド プレーン
        5. 9.1.2.5 パターン長の一致
          1. 9.1.2.5.1 HSSI 入力バス スキュー
          2. 9.1.2.5.2 その他のタイミング クリティカルな信号
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 デバイスの命名規則
      2. 10.1.2 デバイスのマーキング
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 付録:パッケージ オプション

概要

DLP991UUV デジタル マイクロミラー デバイス(DMD) は、対角 0.99 インチの空間光変調器で、高反射率のアルミニウム製マイクロミラーのアレイで構成されています。DMD は、電気入力、光出力の光マイクロマシン (MEMS) です。入力電気的データインターフェイスは、差動高速シリアルインターフェイス (HSSI) です。DMD は、1 ビット CMOS メモリ セルの 2 次元アレイで構成されます。アレイは、M 個のメモリ セル列と N 個のメモリ セル行の格子状に編成されます。図 5-13 を参照してください。マイクロミラーの正または負の傾斜角は、それぞれのメモリセルに「1」または「0」を書き込むことで個別に制御でき、これにより下層の CMOS アドレッシング回路のアドレス電圧が変化します。

信頼性の高い動作を保証するため、常に DLP991UUV DMD を TI DLPC964 産業用コントローラと組み合わせて使用します。