JAJSWE7A March 2025 – June 2025 DLP991UUV
PRODUCTION DATA
DLP991UUV DMD は、4096 × 2176 の解像度を持つ DLP デジタル マイクロミラー デバイスです。TI の DLPC964 産業用コントローラおよびその他の電気的・光学的・機械的部品と組み合わせることで、DLP991UUV DMD は産業用ダイレクト イメージングや 3D プリンタ用途に優れたシステムを提供します。DLP991UUV DMD を使用した代表的なシングルチップ システム アプリケーションを図 7-1に示します。
図 7-1 代表的な DLP991UUV アプリケーション図| DMD | ARRAY | 単一行のロード時間 (ns) | 単一ブロックの読み込み時間 (μs) | グローバル リセット モード フルアレイ (パターン/秒) | クワッド ブロック リセット モード フルアレイ (パターン/秒) |
|---|---|---|---|---|---|
| DLP991UUV | 4096 × 2176 | 37.09 | 5.04 | 11,273 | 12,390 |