JAJSWE7A March   2025  – June 2025 DLP991UUV

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  保存条件
    3. 5.3  ESD 定格
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  電気的特性
    7. 5.7  スイッチング特性
    8. 5.8  タイミング要件
    9. 5.9  システム実装インターフェイスの荷重
    10. 5.10 マイクロミラー アレイの物理特性
    11. 5.11 マイクロミラー アレイの光学特性
    12. 5.12 ウィンドウの特性
    13. 5.13 チップセット コンポーネントの使用方法の仕様
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源インターフェイス
      2. 6.3.2 タイミング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 光学インターフェイスおよびシステムの画質に関する検討事項
      1. 6.5.1 開口数および迷光制御
      2. 6.5.2 瞳孔一致
      3. 6.5.3 オーバーフィル照射
    6. 6.6 DMD 温度の計算
      1. 6.6.1 オフ状態熱差動 (TDELTA_MIN)
      2. 6.6.2 オン状態の熱差動 (TDELTA_MAX)
    7. 6.7 マイクロミラーの電力密度の計算
    8. 6.8 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクル
      1. 6.8.1 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクルの定義
      2. 6.8.2 DMD のランデッド デューティ サイクルと有効寿命
      3. 6.8.3 製品またはアプリケーションの長期平均ランデッド デューティ サイクルの推定
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
    3. 7.3 DMD ダイ温度センシング
  9. 電源に関する推奨事項
    1. 8.1 DMD 電源のパワーアップ手順
    2. 8.2 DMD 電源のパワーダウン手順
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
      1. 9.1.1 PCB 設計規格
      2. 9.1.2 一般的な PCB 配線
        1. 9.1.2.1 パターンのインピーダンスと配線の優先度
        2. 9.1.2.2 PCB 層構成の例
        3. 9.1.2.3 パターン幅、間隔
        4. 9.1.2.4 電源およびグランド プレーン
        5. 9.1.2.5 パターン長の一致
          1. 9.1.2.5.1 HSSI 入力バス スキュー
          2. 9.1.2.5.2 その他のタイミング クリティカルな信号
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 デバイスの命名規則
      2. 10.1.2 デバイスのマーキング
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 付録:パッケージ オプション
自由気流での動作温度範囲および電源電圧内 (特に記述のない限り) (1)
パラメータ名 最小値 標準値 最大値 単位
電源電圧 
VDD LVCMOS コアロジックおよび低速インターフェイス (LSIF) のための電源電圧(2) 1.85 1.9 1.95 V
VDDA 高速シリアルインターフェイス (HSSI) レシーバの電源電圧(2) 1.85 1.9 1.95 V
VOFFSET HVCMOS およびマイクロミラー電極の電源電圧(2)(3)(4) 9.5 10 10.5 V
VBIAS マイクロミラー電極の電源電圧(2) 17.5 18 18.5 V
VRESET マイクロミラー電極の電源電圧(2) -14.5 -14 -13.5 V
| VDDA – VDD | 電源電圧のデルタ、絶対値(5) 0.3 V
| VBIAS – VOFFSET | 電源電圧のデルタ、絶対値(6) 10.5 V
| VBIAS – VRESET | 電源電圧のデルタ、絶対値 33 V
LVCMOS 入力
VIH 高レベル入力電圧(2)(7)  0.7 × VDD V
VIL 低レベル入力電圧(2)(7) 0.3 × VDD V
低速インターフェイス (LSIF)
fCLOCK LSIF クロック周波数 (LS_CLK)(9) 108 120 130 MHz
DCDIN LSIF デューティ サイクル歪み (LS_CLK) 44% 56%
| VID | LSIF 差動入力電圧の振幅(9) 150 350 440 mV
VLVDS LSIF 電圧(9) 575 1520 mV
VCM 同相電圧(9) 700 900 1300 mV
ZLINE ライン差動インピーダンス (PWB / パターン) 90 100 110 Ω
ZIN 内部差動終端抵抗 80 100 120 Ω
高速シリアルインターフェイス (HSSI)
fCLOCK HSSI クロック周波数 (DCLK)(8) 1.8 1.8 1.8 GHz
DCDIN HSSI デューティ サイクル歪み (DCLK) 44% 50% 56%
| VID | Data HSSI 差動入力電圧振幅データレーン(8) 100 400 600 mV
| VID | CLK HSSI 差動入力電圧振幅クロック レー(8) 300 400 600 mV
VCMDC Data 入力同相電圧 (DC) データレーン(8) 200 600 800 mV
VCMDC CLK 入力同相電圧 (DC) クロックレーン(8) 200 600 800 mV
VCMACp-p データレーンおよびクロックレーンの同相モード電圧における AC ピークツーピーク (リップル)(8) 100 mV
ZLINE ライン差動インピーダンス (PWB / パターン) 100 Ω
ZIN 内部差動終端抵抗 (RXterm) 80 100 120 Ω
環境
TARRAY アレイ温度、長期動作(10)(11)(12)(14)

20

30

TWINDOW ウィンドウ温度、動作可能、TP2 および TP3 10 30
TDELTA_MAX [TP2 または TP3 の最小値] から TMIN_ARRAY(14) を引いた値 5
TDELTA_MIN [TP2 または TP3 の最小値] から TMAX_ARRAY を引いた値(14)  -10
RH 相対湿度 (結露なし) 95%
デューティ サイクル 動作時の着地デューティサイクル(17) 50%
ILLUV7 波長 < 341nm における照明強度(13)(15)(16)(19) 10 mW/cm2
ILLUV6 343nm 以上 345nm 未満の波長における照明強度(13)(15)(16)(19) 2.7 W/cm2
ILLUV5 345nm 以上 355nm 未満の波長における照明強度(13)(15)(19) 2.9 W/cm2
ILLUV4 355nm 以上 365nm 未満の波長における照明強度(13)(15)(19) 4.1 W/cm2
ILLUV3 365nm 以上 385nm 未満の波長における照明強度(13)(15) 5.9 W/cm2
ILLUV2 385nm 以上 400nm 未満の波長における照明強度(13)(15) 11.8 W/cm2
ILLUV1 400nm 以上 410nm 未満の波長における照明強度(13)(15) 22.5 W/cm2
ILLUV 365nm 以上 410nm 未満の波長における照明強度(13)(15)(18) 22.5 W/cm2
ILLVIS 410nm 以上 800nm 未満の波長における照明強度(13)(15) 60 W/cm2
推奨動作条件は、最終製品に DMD を取り付けた後に適用されます。
DMD を動作させるには、すべての電源接続が必要です。VDD、VDDA、VOFFSET、VBIASおよび VRESET。DMD を動作させるには、すべての VSS 接続が必要です。
計算例については、『DMD 温度の計算』を参照してください。
計算例については、『マイクロミラーの電力密度の計算』を参照してください。
343nm 以上のあらゆる照明光源には、カットオフ フィルタを使用し、341nm でこのパワーレベル以下に抑える必要があります。343nm から 341nm にかけての照明電力は徐々に減少することが想定されており、それにより 341nm における最大許容パワー制限が達成可能となります。
着地デューティ サイクルとは、個々のマイクロミラーがある一方の状態 (12.0° または –12.0°) に着地している時間の割合を、反対の状態 (–12.0° または 12.0°) に対する割合として示したものです。50% は、ミラーがオン状態で 50%、オフ状態で 50% に達した 50/50 のデューティ サイクルに相当します。着地デューティサイクルの詳細については、「マイクロミラーの着地オンと着地オフのデューティサイクルの定義」を参照してください。
内蔵照明の総電力密度 (365nm ~ 410nm) は 22.5W/cm2 を超えないようにする必要があります。そのため、5.9W/cm2 の照明を 365nm ~ 385nm の範囲で使用し、11.8W/cm2 を 385nm ~ 400nm の範囲で使用する場合、400nm ~ 410nm の範囲の照明は 4.8W/cm2 に制限する必要があります。
365nm 未満の複数の波長帯域の照明は、他の波長帯域と同時に使用できない場合があります。たとえば、344nm 照明 (343nm 以上および 345nm 未満) を使用する場合、この帯域外の別の波長を同時に使用することはできません。