JAJSWE7A March   2025  – June 2025 DLP991UUV

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  保存条件
    3. 5.3  ESD 定格
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  電気的特性
    7. 5.7  スイッチング特性
    8. 5.8  タイミング要件
    9. 5.9  システム実装インターフェイスの荷重
    10. 5.10 マイクロミラー アレイの物理特性
    11. 5.11 マイクロミラー アレイの光学特性
    12. 5.12 ウィンドウの特性
    13. 5.13 チップセット コンポーネントの使用方法の仕様
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源インターフェイス
      2. 6.3.2 タイミング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 光学インターフェイスおよびシステムの画質に関する検討事項
      1. 6.5.1 開口数および迷光制御
      2. 6.5.2 瞳孔一致
      3. 6.5.3 オーバーフィル照射
    6. 6.6 DMD 温度の計算
      1. 6.6.1 オフ状態熱差動 (TDELTA_MIN)
      2. 6.6.2 オン状態の熱差動 (TDELTA_MAX)
    7. 6.7 マイクロミラーの電力密度の計算
    8. 6.8 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクル
      1. 6.8.1 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクルの定義
      2. 6.8.2 DMD のランデッド デューティ サイクルと有効寿命
      3. 6.8.3 製品またはアプリケーションの長期平均ランデッド デューティ サイクルの推定
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
    3. 7.3 DMD ダイ温度センシング
  9. 電源に関する推奨事項
    1. 8.1 DMD 電源のパワーアップ手順
    2. 8.2 DMD 電源のパワーダウン手順
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
      1. 9.1.1 PCB 設計規格
      2. 9.1.2 一般的な PCB 配線
        1. 9.1.2.1 パターンのインピーダンスと配線の優先度
        2. 9.1.2.2 PCB 層構成の例
        3. 9.1.2.3 パターン幅、間隔
        4. 9.1.2.4 電源およびグランド プレーン
        5. 9.1.2.5 パターン長の一致
          1. 9.1.2.5.1 HSSI 入力バス スキュー
          2. 9.1.2.5.2 その他のタイミング クリティカルな信号
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 デバイスの命名規則
      2. 10.1.2 デバイスのマーキング
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 付録:パッケージ オプション

マイクロミラー アレイの物理特性

パラメータ 説明 単位
M アクティブな列の数(1) 4096 マイクロミラー
N アクティブな行の数(1) 2176 マイクロミラー
P マイクロミラー (ピクセル) ピッチ(1) 5.4 μm
マイクロミラーのアクティブ アレイの幅(1) マイクロミラーのピッチ × アクティブ列の数 22.1184 mm
マイクロミラーのアクティブ アレイの高さ(1) マイクロミラーのピッチ × アクティブ列の数 11.7504 mm
マイクロミラーのアクティブ境界 (上下)(2) マイクロミラーの池 (POM) 20 マイクロミラー / サイド
マイクロミラーのアクティブ境界 (左右)(2) マイクロミラーの池 (POM) 20 マイクロミラー / サイド
図 5-13 を参照してください。
アクティブアレイの周囲の構造と特性には、部分的に機能するマイクロミラーで POM と呼ばれる帯状の領域が含まれています。これらのマイクロミラーは構造的および / または電気的に、明るい状態またはオン状態へ傾けることを防止しますが、オフ状態へ傾けるには電気的バイアスが必要です。 
DLP991UUV マイクロミラー アレイの物理特性図 5-13 マイクロミラー アレイの物理特性