JAJSWE7A March   2025  – June 2025 DLP991UUV

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  保存条件
    3. 5.3  ESD 定格
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  電気的特性
    7. 5.7  スイッチング特性
    8. 5.8  タイミング要件
    9. 5.9  システム実装インターフェイスの荷重
    10. 5.10 マイクロミラー アレイの物理特性
    11. 5.11 マイクロミラー アレイの光学特性
    12. 5.12 ウィンドウの特性
    13. 5.13 チップセット コンポーネントの使用方法の仕様
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源インターフェイス
      2. 6.3.2 タイミング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 光学インターフェイスおよびシステムの画質に関する検討事項
      1. 6.5.1 開口数および迷光制御
      2. 6.5.2 瞳孔一致
      3. 6.5.3 オーバーフィル照射
    6. 6.6 DMD 温度の計算
      1. 6.6.1 オフ状態熱差動 (TDELTA_MIN)
      2. 6.6.2 オン状態の熱差動 (TDELTA_MAX)
    7. 6.7 マイクロミラーの電力密度の計算
    8. 6.8 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクル
      1. 6.8.1 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクルの定義
      2. 6.8.2 DMD のランデッド デューティ サイクルと有効寿命
      3. 6.8.3 製品またはアプリケーションの長期平均ランデッド デューティ サイクルの推定
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
    3. 7.3 DMD ダイ温度センシング
  9. 電源に関する推奨事項
    1. 8.1 DMD 電源のパワーアップ手順
    2. 8.2 DMD 電源のパワーダウン手順
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
      1. 9.1.1 PCB 設計規格
      2. 9.1.2 一般的な PCB 配線
        1. 9.1.2.1 パターンのインピーダンスと配線の優先度
        2. 9.1.2.2 PCB 層構成の例
        3. 9.1.2.3 パターン幅、間隔
        4. 9.1.2.4 電源およびグランド プレーン
        5. 9.1.2.5 パターン長の一致
          1. 9.1.2.5.1 HSSI 入力バス スキュー
          2. 9.1.2.5.2 その他のタイミング クリティカルな信号
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 デバイスの命名規則
      2. 10.1.2 デバイスのマーキング
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 付録:パッケージ オプション

DMD 温度の計算

DLP991UUV DMD の温度テスト ポイント図 6-1 DMD の温度テスト ポイント

マイクロミラー アレイの温度は、パッケージ外部の測定点、パッケージの熱抵抗、電力消費、および照明による熱負荷から解析的に算出できます。マイクロミラー アレイの温度と基準セラミック温度との関係は、以下の式で示されます。

TMAX_ARRAY = TCERAMIC + (QARRAY × RMAX_ARRAY-TO-CERAMIC)
TMIN_ARRAY = TCERAMIC + (QARRAY × RMIN_ARRAY-TO-CERAMIC)
TDELTA_MIN = [minimum of TP2 or TP3] – TMAX_ARRAY
TDELTA_MAX = [maximum of TP2 or TP3] – TMIN_ARRAY
QARRAY = QELECTRICAL + QILLUMINATION

ここで、

  • TARRAY = 算出されたアレイ温度 (°C)
  • TCERAMIC = 測定されたアレイ温度 (°C) (TP1 の場所)
  • RARRAY-TO-CERAMIC = アレイからセラミック TP1 までのパッケージの熱抵抗 (℃/ワット)
  • Q ARRAY =アレイ上の DMD 全体の消費電力 (ワット) (電力+吸収光)
  • QELECTRICAL = 公称電力
  • QINCIDENT = DMD に入射する光の総光学パワー
  • QILLUMINATION = (DMD 平均熱吸収率 × QINCIDENT) (セクション 5.4を参照。)
  • DMD の平均熱吸収率 (オン状態) = 0.26
  • DMD の平均熱吸収率 (オフ状態) = 0.42

DMD の消費電力は変数で、電圧、データ レート、動作周波数に依存します。アレイ温度を計算するには、DMD の電力損失(QELECTRICAL)として 9.5 ワットの値を使用します。照射用光源から吸収される電力は変数で、マイクロミラーの動作状態と光源の強度に依存します。上記の式は、システム内の各 DMD チップに対して有効です。この想定では、アクティブ アレイで 91.0%、アレイ境界で 9.0% の照度分布を想定しています。

オフ状態およびオン状態のサンプル計算を以下に示します。