JAJSWE7A March 2025 – June 2025 DLP991UUV
PRODUCTION DATA
| レイヤ番号 | レイヤ名 | 銅の重量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | サイド A - 主要コンポーネント | ½ oz (メッキ前) | 電源回路やデータ入力コネクタを含む上面のコンポーネント。低周波信号の配線取り回し。銅箔 (GND) の厚さを最大 1oz にメッキすることを希望します。#2 層のインピーダンスリファレンス。 |
| 2 | 信号 (高周波) | ½ オンス | 高速信号層。入力コネクタから DMD への高速差動データバス。データ ラインは、第 1 層のグランド プレーンの下に保持されます。 |
| 3 | グランド | ½ オンス | 信号層 #2 および #4 に対するリファレンスとしてのソリッド グランド プレーン (GND ネット) |
| 4 | 信号 (高周波) | ½ オンス | 高速信号層。入力コネクタから DMD への高速差動データバス |
| 5 | グランド | ½ オンス | 信号層 #4、#6 のソリッド グランド プレーン (ネット GND) リファレンス |
| 6 | 信号 (高周波) | ½ オンス | 高速信号層。入力コネクタから DMD への高速差動データバス |
| 7 | グランド | ½ オンス | 信号層 #6、8 のソリッド グランド プレーン (ネット GND) のリファレンス |
| 8 | サイド B - DMD、電源プレーン、および 2 次部品 | ½ oz (メッキ前)1 | DMD とエスケープデータ入力コネクタ。1.8V、3.3V、10V、-14V、18V 用の 1 次側分割電源プレーン。必要に応じて個別部品を使用。低周波信号の配線取り回し。銅箔の厚さを最大 1oz にメッキすることを希望します。 |