JAJSX14D July 2025 – November 2025 TMAG5134
PRODUCTION DATA
| 部品番号 | BOP スレッショルドの標準値 | 代表的なヒステリシス | 磁気応答 | 出力タイプ | サンプリング レート | 利用可能なパッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMAG5134A1CDBVR | 1mT | 0.4mT | オムニポーラ、アクティブ「Low」 | プッシュプル | 10Hz | SOT-23 |
| TMAG5134B1ADBVR | 1.3mT | 0.4mT | オムニポーラ、アクティブ「Low」 | プッシュプル | 1.25Hz | SOT-23 |
| TMAG5134B1BDBVR | 1.3mT | 0.4mT | オムニポーラ、アクティブ「Low」 | プッシュプル | 5Hz | SOT-23 |
| TMAG5134B1DDBVR | 1.3mT | 0.4mT | オムニポーラ、アクティブ「Low」 | プッシュプル | 20Hz | SOT-23 |
| TMAG5134B5DZFCR | 1.3mT | 0.4mT | デュアルユニポーラ、アクティブ「Low」 | プッシュプル | 20Hz | X1LGA |
| TMAG5134C1ADBVR | 1.5mT | 0.4mT | オムニポーラ、アクティブ「Low」 | プッシュプル | 1.25Hz | SOT-23 |
| TMAG5134C1CDBVR | 1.5mT | 0.4mT | オムニポーラ、アクティブ「Low」 | プッシュプル | 10Hz | SOT-23 |
| TMAG5134E1DDBVR | 2mT | 0.4mT | オムニポーラ、アクティブ「Low」 | プッシュプル | 20Hz | SOT-23 |
| TMAG5134H1CDBVR | 0.9mT | 0.4mT | オムニポーラ、アクティブ「Low」 | プッシュプル | 10Hz | SOT-23 |
表 4-1TMAG5134xxx で利用可能な BOP、出力構成、サンプリング レートのオプションを示します。たとえば、TMAG5143C6G はデバイスの 1.5mT BOP、ユニポーラ、アクティブ High、オープンドレイン、160Hz バージョンです。新しいバージョンのサンプルについては、お近くの代理店にお問い合わせください。最大 20kHz の追加サンプリング レートが使用可能です。
| BOP | 出力構成 | サンプリング レート |
|---|---|---|
| A = 1.0mT | 0 - オムニポーラ、アクティブ Low、オープンドレイン | A = 1.25Hz |
| B = 1.3mT | 1 - オムニポーラ、アクティブ Low、プッシュプル | B = 5Hz |
| C = 1.5mT | 2 - オムニポーラ、アクティブ High、オープンドレイン | C = 10Hz |
| D = 1.8mT | 3 - オムニポーラ、アクティブ High、プッシュプル | D = 20Hz |
| E = 2.0mT | 4 - ユニポーラ、アクティブ Low、オープンドレイン | E = 40Hz |
| F = 2.5mT | 5 - ユニポーラ、アクティブ Low、プッシュプル | F = 80Hz |
| G = 3.0mT | 6 - ユニポーラ、アクティブ High、オープンドレイン | G = 160Hz |
| H = 0.9mT | 7 - ユニポーラ、アクティブ High、プッシュプル | H = 320Hz |
| I = 640Hz | ||
| J = 8kHz | ||
| K = 1kHz | ||
| L = 2kHz | ||
| M = 4kHz | ||
| N = 16kHz | ||
| O = 30kHz |