JAJSX35 September 2025 CDCLVP111-SEP
PRODUCTION DATA

| デバイス | パッケージ タイプ |
パッケージ図 | ピン | SPQ | リール 直径 (mm) |
リール 幅 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
ピン 1 の 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDCLVP111MVFPSEP | HLQFP | VFP | 32 | 250 | 330 | 16.4 | 9.6 | 9.6 | 1.9 | 12 | 16 | Q2 |

| デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDCLVP111MVFPSEP | HLQFP | VFP | 32 | 250 | 7 | 7 | 1.6 |