JAJSX35 September 2025 CDCLVP111-SEP
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVECL DC の電気的特性 | |||||||
| IEE | 内部消費電流 | 電流の絶対値 | -55°C、25°C、125°C | 30 | 85 | mA | |
| ICC | 出力および内部消費電流 | すべての出力が 50Ω により VCC - 2V に終端 | -55℃、25℃ | 385 | mA | ||
| 125°C | 405 | mA | |||||
| IIN | 入力電流 | CLKx には VEE へ 75kΩ の抵抗、CLKx には VEE へ 50kΩ および VCC へ 37.5kΩ の抵抗を含む (VIH = VCC および V IL = VCC - 2V) | -55°C、25°C、125°C | -150 | 150 | µA | |
| VBB | 内部で生成されるバイアス電圧 | V EE = -3V ~ -3.8V、IBB = -0.2mA | -55°C、25°C、125°C | -1.45 | -1.3 | -1.125 | V |
| V EE = -2.375V ~ -2.75V、IBB = -0.2mA | -1.3 | 1.25 | -1.1 | V | |||
| VIH | High レベル入力電圧 (CLK_SEL) | -55°C、25°C、125°C | -1.165 | -0.88 | V | ||
| VIL | Low レベル入力電圧(CLK_SEL) | -55°C、25°C、125°C | -1.81 | -1.475 | V | ||
| VID | 入力振幅(CLKn、CLKn) | 差動入力電圧 | VIH - VIL | (1) | -55°C、25°C、125°C | 0.5 | 1.3 | V | |
| VCM | 入力同相電圧 (CLKn、CLKn) | VEEに対するDCオフセット | -55°C、25°C、125°C | VEE + 1 | -0.3 | V | |
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -21mA | -55°C |
-1.26 | -0.85 | V | |
| 25°C | -1.2 | -0.85 | V | ||||
| 125°C | -1.15 | -0.8 | V | ||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = -5mA | -55°C、125°C |
-1.85 | -1.25 | V | |
| 25°C | -1.85 | -1.425 | V | ||||
| VSS | 差動出力電圧スイング (3) | 50Ω により VCC - 2V に終端 | -55°C、25°C、125°C | 350 | mVpp | ||
| LVPECL DC の電気的特性 | |||||||
| IEE | 内部消費電流 | 電流の絶対値 | -55°C、25°C、125°C | 30 | 85 | mA | |
| ICC | 出力および内部消費電流 | すべての出力が 50Ω により VCC - 2V に終端 | -55℃、25℃ | 385 | mA | ||
| 125°C | 405 | mA | |||||
| IIN | 入力電流 | CLKx には VEE へ 75kΩ の抵抗、CLKx には VEE へ 50kΩ および VCC へ 37.5kΩ の抵抗を含む (VIH = VCC および V IL = VCC - 2V) | -55°C、25°C、125°C | -150 | 150 | µA | |
| VBB | 内部で生成されるバイアス電圧 | VCC = 3V ~ 3.8V、IBB = –0.2mA | -55°C、25°C、125°C | VCC - 1.45 | VCC - 1.3 | VCC - 1.125 | V |
| VCC = 2.375V ~ 2.75V、IBB = -0.2mA | VCC - 1.3 | VCC - 1.25 | VCC - 1.1 | V | |||
| VIH | High レベル入力電圧 (CLK_SEL) | -55°C、25°C、125°C | VCC - 1.165 | VCC - 0.88 | V | ||
| VIL | Low レベル入力電圧(CLK_SEL) | -55°C、25°C、125°C | VCC - 1.81 | VCC - 1.475 | V | ||
| VID | 入力振幅(CLKn、CLKn) | 差動入力電圧 | VIH - VIL | (1) | -55°C、25°C、125°C | 0.5 | 1.3 | V | |
| VCM | 入力同相電圧 (CLKn、CLKn) | VEEに対するDCオフセット | -55°C、25°C、125°C | 1 | VCC - 0.3 | V | |
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -21mA | -55°C |
VCC - 1.26 | VCC - 0.85 | V | |
| 25°C | VCC - 1.2 | VCC - 0.85 | V | ||||
| 125°C | VCC - 1.15 | VCC - 0.8 | V | ||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = -5mA | -55°C、125°C |
VCC - 1.85 | VCC - 1.25 | V | |
| 25°C | VCC - 1.85 | VCC - 1.425 | V | ||||
| VSS | 差動出力電圧スイング (3) | 50Ω により VCC - 2V に終端 | -55°C、25°C、125°C | 350 | mVpp | ||
| AC の電気的特性 | |||||||
| tpd | 差動伝搬遅延 CLKn、CLKnからすべての Q0、Q0... Q9、Q9まで | VCM = 1V、VPP= 0.5V, f = 1GHz | 100 | 355 | ps | ||
| tsk(pp) | 部品間スキュー | VCM = 1V、VPP= 0.5V, f = 1GHz | 70 | ps | |||
| tsk(o) | 出力間スキュー | VCM = 1V、VPP= 0.5V, f = 1GHz | 15 | 50 | ps | ||
| taj | 付加位相ジッタ (2) | 25°C で 20kHz ~ 20MHz、fout = 200MHz の積分帯域幅 | 0.125 | 0.8 | ps | ||
| tr/tf | 出力の立ち上がりおよび立ち下がり時間 (20%, 80%) | VCM = 1V、VPP= 0.5V, f = 1GHz | 240 | ps | |||
| f(max) | 最大周波数 (2) | 最大 3.5GHz で機能し、1GHz でタイミング仕様適用 | 3500 | MHz | |||