JAJSX35 September   2025 CDCLVP111-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 差動電圧測定に関する用語
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ライン カード アプリケーション用ファンアウト バッファ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 LVPECL 出力の終端
          2. 8.2.1.2.2 入力の終端
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電源フィルタリング
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     付録:パッケージ・オプション
    2. 11.1 テープおよびリール情報

特長

  • ベンダー品目の図面 (VID#):V62/12624-02YE
  • 耐放射線特性:
    • 吸収線量 (TID):50krad
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL):43MeV × cm2/mg
  • 接合部温度範囲:–55°C ~ 125°C
  • 1 つの差動クロック入力ペア (LVDS、CML、SSTL、LVPECL、LVECL) を 10 の差動 LVPECL または LVECL 出力に分配
  • 広い動作時電源電圧範囲をサポート:2.375V~3.8V
  • CLK_SEL によりクロック入力を選択可能
  • クロック分配アプリケーションでの低い出力スキュー(標準値15ps)
    • 付加ジッタは 1ps 未満
    • 伝搬遅延は 355ps 未満
    • デフォルト状態ではオープン入力
    • LVDS、CML、SSTL 入力互換
  • シングルエンド クロック用のVBBリファレンス電圧出力
  • 周波数範囲は DC ~ 3.5GHz
  • 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP):
    • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み