JAJSXC8 October 2025 MCF8316D-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8316D-Q1 は、フォルト状態およびアイドル状態 (ゼロ速度コマンドによるモーター停止状態) での FG 出力を設定する機能を備えています。フォルト状態での FG 出力は FG_FAULT_CONFIG によって設定され、アイドル状態での FG 出力は FG_IDLE_CONFIG によって設定されます。FG は、フォルト状態のときに Low または High 信号として設定でき、アイドル状態のときにも Low または High 信号として設定できます。これにより、FG 信号を使用してモーターの動作状態 (フォルト、アイドル、回転) を一意に判断することができます。たとえば、フォルト状態での FG 出力を Low 信号として設定し、アイドル状態での FG 出力を High 信号として設定し、モーター回転中の FG を機械的速度に設定することができます。Low FG 出力は MCF8316D-Q1 がフォルト状態になったことを示し、High FG 出力はモーターがアイドル状態であることを示し、50% デューティの FG 信号は FG 周波数に等しい速度でモーターが回転していることを示します。