JAJSXC8 October 2025 MCF8316D-Q1
PRODUCTION DATA
FET 温度が FET 過熱警告制限値 (TOTW) を上回ると、nFAULT は Low にプルされ、ゲート ドライバ ステータス レジスタの OT および OTW ビットは 1b にセットされます。(nFAULT およびステータス ビットの) OTW の通知は、OTW_REP を 1b に設定することで有効化できます。デバイスの機能は継続され、追加動作が実行されることはありません。CLR_FLT ビットによってクリアされ、かつ、ダイ温度が過熱警告制限値を下回るまで、nFAULT ピンは Low にプルされ、OTW ビットはセットされたまま維持されます。(TOTW - TOTW_HYS)。