JAJSXC8 October 2025 MCF8316D-Q1
PRODUCTION DATA
FET の温度が FET サーマル シャットダウン制限値 (TTSD_FET) を上回ると、すべての FET がディセーブルになり、チャージ ポンプがシャットダウンされ、nFAULT ピンが Low に駆動されます。さらに、ステータス レジスタの DRIVER_FAULT、OT および OTS ビットが 1b にセットされます。ダイの温度がサーマル シャットダウン制限値のヒステリシス ポイント (TTSD_FET - TTSD_FET_HYS) を下回ると、通常動作に復帰します (ドライバの動作が再開され、nFAULT ピンが解放される)。OTS は、High にラッチされた状態を維持し、CLR_FLT ビットによってクリア フォルト コマンドが発行されるまで、過熱イベントが発生したことを示します。この保護機能をディセーブルにすることはできません。