JAJSXC8 October 2025 MCF8316D-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8316D-Q1 には、混在モード降圧レギュレータが内蔵されており、外部コントローラやシステムの電圧レールに 3.3V または 5V の安定化された電源を供給します。さらに、降圧出力を 4V または 5.7V に設定することで、3.3V または 5V の電源を生成する外部 LDO のための電圧余裕を確保することもできます。降圧の出力電圧は、BUCK_SEL によって設定されます。
降圧レギュレータは、バッテリ寿命を延ばすために、軽負荷時には静止電流が 1~2mA と低くなっています。本デバイスでは、小さい出力容量で済み、かつ周波数補償設計を簡素化できるパルス周波数電流モード制御方式を実装することで、ラインおよび負荷過渡中の性能を向上させています。
| 降圧モード | 降圧出力電圧 | AVDD 電源シーケンス | AVDD からの最大出力電流 (IAVDD_MAX) | 降圧からの最大出力電流 (IBK_MAX) | 降圧電流制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| インダクタ - 47μH | 3.3V または 4V | サポートなし (BUCK_PS_DIS = 1b) | 20mA | 170mA | 600mA (BUCK_CL = 0b) |
| インダクタ - 47μH | 5V または 5.7V | サポートあり (BUCK_PS_DIS = 0b) | 20mA | 170mA - IAVDD | 600mA (BUCK_CL = 0b) |
| インダクタ - 22μH | 3.3V または 4V | サポートなし (BUCK_PS_DIS = 1b) | 20mA | 20mA | 150mA (BUCK_CL = 1b) |
| インダクタ - 22μH | 5V または 5.7V | サポートあり (BUCK_PS_DIS = 0b) | 20mA | 20mA - IAVDD | 150mA (BUCK_CL = 1b) |
| 抵抗 - 22Ω | 3.3V または 4V | サポートなし (BUCK_PS_DIS = 1b) | 20mA | 10mA | 150mA (BUCK_CL = 1b) |
| 抵抗 - 22Ω | 5V または 5.7V | サポートあり (BUCK_PS_DIS = 0b) | 20mA | 10mA - IAVDD | 150mA (BUCK_CL = 1b) |