JAJSXC8 October 2025 MCF8316D-Q1
PRODUCTION DATA
モーターが逆方向 (指令された方向とは反対の方向) に回転している場合、MCF8316D-Q1 は、方向を変えて、指令された方向の目標速度リファレンスまでモーターを駆動するための複数の手段を備えています。
リバース ドライブ方式を使うと、モーターがゼロ速度まで減速するようにモーターを駆動できます。
MCF8316D-Q1 では、リバース ドライブが無効化されている場合、モーターが惰性で回転して停止するまで待つように、またはブレーキをかけるように設定できます。モーターが回転を停止した後、モーターが停止していることを踏まえて、ケース 1 のようにモーター起動シーケンスが進行します。