JAJSXC8 October 2025 MCF8316D-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8316D-Q1 は、I2C トランザクションのエラーを検出するための I2C CRC フォルト検出機能を備えています。MCF8316D-Q1 は、I2C CRC が有効化されている場合、I2C パケット全体に対して CRC チェックを実行します。CRC の不一致が発生した場合、I2C CRC フォルトが認識され、CRC_ERR_MODE に従って処理が行われます。CRC_ERR_MODE が 0b に設定されている場合、CLR_FLT に 1b を書き込むことでフォルト条件がクリアされるまで、nFAULT は Low にプルされ、FET はハイ インピーダンスになり、CONTROLLER_FAULT および I2C_CRC_FAULT_STATUS ビットは 1b に設定されたまま維持されます。CRC_ERR_MODE が 1b に設定されている場合、このフォルトは nFAULT ピンで通知され、CONTROLLER_FAULT、I2C_CRC_FAULT_STATUS ビットは 1b に設定されますが、デバイス動作 (FET) は通常どおり継続されます。CLR_FLT に 1b を書き込むことで、フォルト通知をクリアできます (nFAULT ピンが解放され、CONTROLLER_FAULT、I2C_CRC_FAULT_STATUS が 0b に設定されます)。