JAJSXD5 October   2025 UCC35131-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 絶縁仕様
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 安全関連認証
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 量産開始前サンプルの動作制限
    3. 7.3 機能ブロック図
    4. 7.4 機能説明
      1. 7.4.1 電力段の動作
        1. 7.4.1.1 VDD - COM 電圧レギュレーション
        2. 7.4.1.2 COM - VEE 電圧レギュレーション
      2. 7.4.2 出力電圧のソフト スタート
      3. 7.4.3 ENA とパワーグッド
      4. 7.4.4 保護機能
        1. 7.4.4.1 入力低電圧誤動作防止
        2. 7.4.4.2 入力過電圧誤動作防止
        3. 7.4.4.3 出力低電圧保護
        4. 7.4.4.4 出力過電圧保護
        5. 7.4.4.5 過熱保護機能
        6. 7.4.4.6 BSW ピンの障害保護
    5. 7.5 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 VDD - COM 電圧レギュレーション
        2. 8.2.2.2 COM-COM VEE 電圧レギュレーションおよび単一出力構成
    3. 8.3 システム例
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

設計要件

UCC35131-Q1 を使用する設計は簡単です。まず、シングル出力またはデュアル出力を選択します。各出力の電圧を決定し、帰還抵抗を使用してレギュレーションを設定します。パワー デバイスのゲート電荷によって、ゲート ドライバの入力に必要な出力デカップリング容量の大きさが決まります。

デュアル可変出力構成の場合、1 個の内部反転昇降圧コンバータは、ターンオフ電源 (VEE) 用のレギュレーション済み負レールを生成します。バック・ブースト・コンバータは、ピーク電流モードのヒステリシス制御器によって制御されます。通常動作では、コンバータは不連続導通モードにとどまりますが、スタートアップ時には連続導通モードに移行できます。コンバータは内部で制御されており、必要なのは単一の表面実装インダクタ (LBB) と出力バイパス コンデンサ (CVDD) のみです。通常、コンバータは、3.3μH のインダクタと 2.2 の出力コンデンサを使用するように設計されています。内部ボディ ダイオードの逆回復損失を低減して効率を向上させるため、VEE と BSW の間に寄生インダクタンスの小さいショットキー ダイオードを接続することを推奨します。

BOM 部品の推奨値を示すサマリ表は、このデータ シート以外の別の設計サポート ドキュメントとして、計算ツールで利用できます。