JAJSXD5 October   2025 UCC35131-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 絶縁仕様
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 安全関連認証
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 量産開始前サンプルの動作制限
    3. 7.3 機能ブロック図
    4. 7.4 機能説明
      1. 7.4.1 電力段の動作
        1. 7.4.1.1 VDD - COM 電圧レギュレーション
        2. 7.4.1.2 COM - VEE 電圧レギュレーション
      2. 7.4.2 出力電圧のソフト スタート
      3. 7.4.3 ENA とパワーグッド
      4. 7.4.4 保護機能
        1. 7.4.4.1 入力低電圧誤動作防止
        2. 7.4.4.2 入力過電圧誤動作防止
        3. 7.4.4.3 出力低電圧保護
        4. 7.4.4.4 出力過電圧保護
        5. 7.4.4.5 過熱保護機能
        6. 7.4.4.6 BSW ピンの障害保護
    5. 7.5 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 VDD - COM 電圧レギュレーション
        2. 8.2.2.2 COM-COM VEE 電圧レギュレーションおよび単一出力構成
    3. 8.3 システム例
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

UCC35131-Q1 は、IGBT、SiC、Si、GaN の各絶縁型ゲートドライバと UIR センサへの電力供給を目的として設計された車載認定済み高絶縁電圧 DC/DC 電源モジュールです。独自の内蔵トランス、フリップチップ パッケージ、高度な制御アーキテクチャにより、高い電力密度、低ノイズ、最小のシステム BOM を実現できます。このデバイスは、周囲温度が 85°C のとき、標準値 2.0W の出力電力を供給できます。高精度のデュアル出力電圧は、抵抗デバイダで簡単に設定でき、SiC、IGBT、GaN の各デバイス、低オン抵抗、高速、高信頼性のスイッチングを実現します。低レイテンシのフィードバック制御により、出力容量を低減して高速負荷過渡を実現し、動的な電圧プログラミングをサポートできます。広い入力電圧範囲と調整可能な VIN UVLO は、電気自動車 (EV) の広いバッテリ電圧とレギュレーション済み入力レールの両方をサポートします。5.5V ~ 20V の VIN で動作し、最大 28V の VIN 過電圧過渡に耐えられます。

内蔵の保護機能、異常検出出力付パワーグッド ピン、イネーブル機能により、システムの堅牢性が向上し、外付け部品が削減されています。沿面距離と空間距離が 8.2mm の SOIC パッケージにより、高い絶縁能力が保証されます。

製品情報
発注用製品型番パッケージ(1)本体サイズ (公称)

PUCC35131

DQDHARQ1
DHA (SSOP、16) 5.85mm × 7.50mm
供給されているすべてのパッケージについては、セクション 11 を参照してください。
UCC35131-Q1 アプリケーション概略図アプリケーション概略図