JAJSXD5 October   2025 UCC35131-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 絶縁仕様
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 安全関連認証
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 量産開始前サンプルの動作制限
    3. 7.3 機能ブロック図
    4. 7.4 機能説明
      1. 7.4.1 電力段の動作
        1. 7.4.1.1 VDD - COM 電圧レギュレーション
        2. 7.4.1.2 COM - VEE 電圧レギュレーション
      2. 7.4.2 出力電圧のソフト スタート
      3. 7.4.3 ENA とパワーグッド
      4. 7.4.4 保護機能
        1. 7.4.4.1 入力低電圧誤動作防止
        2. 7.4.4.2 入力過電圧誤動作防止
        3. 7.4.4.3 出力低電圧保護
        4. 7.4.4.4 出力過電圧保護
        5. 7.4.4.5 過熱保護機能
        6. 7.4.4.6 BSW ピンの障害保護
    5. 7.5 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 VDD - COM 電圧レギュレーション
        2. 8.2.2.2 COM-COM VEE 電圧レギュレーションおよび単一出力構成
    3. 8.3 システム例
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ENA とパワーグッド

ENA 入力ピンと 1 次側のパワーグッド出力ピンは、5V または 3.3V ドメインの TTL と CMOS の両方のロジック レベルをサポートしています。アクティブ high イネーブル入力 (ENA) ピンを使用して、絶縁 DC/DC コンバータをオンにできます。3.3V または 5V のロジック レールを使用できます。ENA ピンの推奨最大電圧は 5.5V です。ENA ピンの電圧がイネーブル スレッショルド VENA_R を上回ると、パワー モジュールはスイッチングを開始し、ソフト スタート プロセスを実施して、2 次側に電力を供給します。ENA ピンの電圧がディセーブル スレッショルド VENA_F を下回ると 、UCC35131-Q1 がディセーブルされ、内部電力段はスイッチングを停止します。

ラッチオフ デバイスでは、ENA ピンを使用して、保護セーフ状態モードに移行した後でデバイスをリセットすることもできます。障害が検出された後、保護ロジックがラッチオフし、デバイスを安全状態に移行します。本デバイスをリセットするには、フォルト後に tEN_LO_DLY の間待機し、次に VENA_F を下回る ENA ピンの電圧を t EN_LO_RST より長い時間トグルしてから、3.3V または 5V に戻す必要があります。その後デバイスはラッチオフ モードを終了し、ソフトスタート シーケンスが再開されます。

ENA ピンを使用して、VIN ピンと ENA ピンの間に外付け分圧抵抗を使用することで、プログラム可能な入力 UVLO を実装することもできます。入力 UVLO が比較的小さく VIN が比較的高いデバイスやアプリケーションでは、スタートアップ時の VIN のランプが遅いと、トランスの巻線比が比較的低く、出力コンデンサを充電するのに十分な電力を生成できないため、スタートアップが失敗します。この問題は、VIN、ENA、および GNDP ピンの間に抵抗分圧器を追加して ENA 信号時間をプログラムし、内部入力 UVLO をオーバーライドすることで解決できます。VENA_R の立ち上がりスレッショルドは 1.5V に設定され、VENA_F の立ち下がりスレッショルドは 1.35V に設定されます。プログラマブル入力 UVLO 機能を使用すると、ENA ピンと GNDP ピンの間に遅延コンデンサを追加して、各パワーモジュール間の遅延時間をプログラムすることで、複数の内蔵 DC/DC モジュールをシーケンシャルに起動することもできます。具体的には、ENA1 信号を使って 1 つのモジュールまたは 1 つのグループ化されたモジュールを有効化でき、ENA1 からの遅延 ENA2 信号は、別のモジュールまたは別のグループ化されたモジュールを順に有効化できます。ENA1 と ENA2 が RENA2 配線に対して距離が近すぎるアプリケーションでは、ENA1 用の RC 回路を各モジュールの ENA ピンに複製して、シーケンシャルなスタートアップを実現できます。順次電源投入が必要ない場合は、複数のモジュールが同じ分圧抵抗を共有し、入力 UVLO スレッショルドをプログラムできます。実装を容易にするため、推奨される抵抗およびコンデンサの値は計算ツールで、このデータシート以外の設計をサポートする資料として利用できます。

分圧抵抗で 1 つのフォルト イベント (単一下側抵抗のオープン状態など) を考慮する必要がある場合、ENA ピンの絶対最大値 7V を超えるリスクをアプリケーション レベルで低減する必要があります。2 つの方法を適用できます。1 つの方法は、ENA ピンに外付けのツェナー ダイオードを追加することです。もう 1 つの方法は、下側の抵抗を 2 つの抵抗部品に分割することです。

UCC35131-Q1 入力 UVLO プログラミング回路および動作原理図 7-8 入力 UVLO プログラミング回路および動作原理

パワーグッドは、モジュールに障害がなく、出力電圧が出力電圧レギュレーション設定ポイントの ±10% 以内であるときに、アクティブ状態を示すオープン ドレイン出力です。内部プルダウン MOSFET < 5mA の最大電流シンク能力を考慮するため、パワーグッド ピンから 5V または 3.3V のロジック レールへのプルアップ抵抗 (> 1kΩ) を推奨します。抵抗が大きいと、パワーグッド ピンの通常のロジック状態での静止電流が減少します。パワーグッド ピンの電圧は、推奨動作電圧を超えないように 5.5V 未満に維持することが重要です。

アクティブ Low のパワーグッド極性の場合、スタートアップ時に PG 信号には、隣接する VIN ピンと PG ピンとの間の寄生容量に起因する電圧降下があります。この容量性結合により、PG ピンにプルアップ電流が発生するため、プルアップ抵抗の両端で電圧降下が発生し、スタートアップ時に PG 信号に電圧降下が発生します。スタートアップ時の電圧降下を低減するため、4.99kΩ プルアップ抵抗と PG ピンとグランドを接続する 1μF のデカップリング コンデンサを推奨します。

アクティブ High のパワーグッド極性の場合、スタートアップ時は PG が接地されるため、10 プルアップ抵抗付き 0.1μF ~ 1μF 範囲の小さなデカップリング コンデンサを選択できます。アクティブ High 設定を使用すると、複数の DC/DC モジュールからの PG ピン信号を直接接続することで、グループの異常検出出力を簡単にできます。これは、いずれかの 1 つ (または複数) のモジュールのパワーバッド状態がプルダウン FET をオンにする場合でも、合成された PG 信号が Low のままになるためです。一方、パワーグッド状態中は、すべての DC/DC モジュールのプルダウン FET がオフの状態に維持されるため、合成された PG 信号は High のままになります。