JAJSXD5 October 2025 UCC35131-Q1
ADVANCE INFORMATION
入力過電圧誤動作防止保護は、UCC35131-Q1 を過電圧による損傷から保護するために使用されます。UCC35131-Q1 は、自動回復応答も備えています。VVIN ピンの電圧が入力過電圧誤動作防止スレッショルド VVIN_OVLO _R を上回ると、スイッチングが停止し、コンバータは 2 次側へのエネルギーの送信を停止します。過電圧誤動作防止の後で VVIN ピンの電圧が回復スレッショルド VVIN_OVLO_F を下回った後で、ENA ピンの電圧ステータスに応じて、コンバータは動作を再開するか、完全なソフト スタートを実行するか、ディスエーブル モードで ENA ピンが high になるまで待機することができます。
入力過電圧誤動作防止は、他のラッチオフ保護をリセットしません。