JAJSXD5 October   2025 UCC35131-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 絶縁仕様
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 安全関連認証
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 量産開始前サンプルの動作制限
    3. 7.3 機能ブロック図
    4. 7.4 機能説明
      1. 7.4.1 電力段の動作
        1. 7.4.1.1 VDD - COM 電圧レギュレーション
        2. 7.4.1.2 COM - VEE 電圧レギュレーション
      2. 7.4.2 出力電圧のソフト スタート
      3. 7.4.3 ENA とパワーグッド
      4. 7.4.4 保護機能
        1. 7.4.4.1 入力低電圧誤動作防止
        2. 7.4.4.2 入力過電圧誤動作防止
        3. 7.4.4.3 出力低電圧保護
        4. 7.4.4.4 出力過電圧保護
        5. 7.4.4.5 過熱保護機能
        6. 7.4.4.6 BSW ピンの障害保護
    5. 7.5 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 VDD - COM 電圧レギュレーション
        2. 8.2.2.2 COM-COM VEE 電圧レギュレーションおよび単一出力構成
    3. 8.3 システム例
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

出力低電圧保護

出力電圧低電圧保護は、FBVDD および FBVEE ピン電圧に基づいています。FBVDD ピンの電圧が UVP スレッショルド V VDD_UVP_F を下回るか、FBVEE ピンの電圧が UVP スレッショルド VVEE_UVP_F を下回ると、低電圧保護がアクティブになります。UCC35131-Q1 はスイッチングを停止し、パワーグッド ピンは非アクティブ ステータスに変化します。

ソフト スタート中は、出力電圧が 0V から上昇するため、FBVDD ピンと FBVEE ピンの両方の電圧は UVP スレッショルドを下回っています。UVP は、ソフト スタート時に無効化されます。ソフト スタートの完了後に、ピン電圧が UVP 回復スレッショルド (VVDD_UVP_R、VVEE_UVP_R) に到達できない場合、低電圧保護がアクティブになり、UCC35131-Q1 はスイッチングを停止し、パワーグッド ピンが非アクティブ ステータスに変化します。