JAJSXD5 October 2025 UCC35131-Q1
ADVANCE INFORMATION
入力および出力条件、ENA ピンの電圧、およびデバイス温度に応じて、UCC35131-Q1 は以下の動作モードのいずれかで動作します。
表 7-1 に、このデバイスの電源機能モードを示します。ENA ピンのグランドに対する内部で弱いプルダウン抵抗がありますが、テキサス インスツルメンツでは、このピンをオープンのままにすることは推奨していません。
|
入力 |
出力 |
動作モード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVIN | ENA | FAULT | V(VDD – COM) 絶縁型出力 1 |
V(COM – VEE) 絶縁型出力 2 |
パワー グッド(1) (2) オープン ドレイン |
|
| VVIN < VVIN_UVLO_R | X | X | OFF | OFF | 非アクティブ ステータス | 保護モードと自動回復 |
| VVIN_UVLO_R < VVIN < VVIN_OVLO_R | Low | X | OFF | OFF | 非アクティブ ステータス | ディセーブル モード |
| VVIN_UVLO_R < VVIN < VVIN_OVLO_R | High | NO 故障 | 設定点での調整 | 設定点での調整 | アクティブ ステータス | 通常動作 |
| VVIN_UVLO_R < VVIN < VVIN_OVLO_R | High | YES 故障 | OFF | OFF | 非アクティブ ステータス | 保護モード、ラッチオフ、または tRESTART 後の自動再起動 |
| VVIN > VVIN_OVLO_R | X | X | OFF | OFF | 非アクティブ ステータス | 保護モードと自動回復 |