JAJSXD5 October 2025 UCC35131-Q1
ADVANCE INFORMATION
UCC35131-Q1 は、1 次側および 2 次側電力段ならびに絶縁トランスを内蔵しています。電力変換に起因する電力損失は、モジュールの温度を周囲温度よりも高くします。電源モジュールの安全な動作を確保するため、UCC35131-Q1 には過熱保護機能が搭載されています。1 次側電力段と2次側電力段の両方の温度が検出され、過熱保護スレッショルドと比較されます。1 次側電力段の温度が TSHUT_P_R を上回るか、2 次側電力段の温度が TSHUT_S_R を上回ると、モジュールは過熱保護モードに移行します。モジュールはスイッチングを停止し、パワーグッド ピンは非アクティブ ステータスに変更されます。