JAJSXE8 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
このファミリのデバイスでは、簡便性を高め (ハードウェア インターフェイス)、柔軟性や診断機能を向上 (SPI) させるために、3 種類のインターフェイスモード (SPI、tSPI、ハードウェア) をサポートしています。SPI およびハードウェア インターフェース モードは同じ 4 本のピンを共有しており、異なるバージョン間でピン互換性があります。設定を簡単に変更できるため、設計者はまず SPI バージョンで評価することが推奨されます。また、設計に最小限の設計変更でハードウェア インターフェースに切り替えることも検討可能です。