JAJSXE8 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
伝搬遅延は、(MCU デッド タイムが加わる場合は先に変化した方の) 入力ロジックエッジ INHx と INLx の変化から、ハーフブリッジ出力電圧 (OUTx) が変化するまでの時間として定義されます。ドライバの伝搬遅延 (tPD) とデッド タイム (tdead) は、標準値と最大値で規定されていますが、最小値は規定されていません。これは、同期スイッチング時に OUTx ピンの電流の向きによって、伝搬遅延が標準値よりも短くなる場合があるためです。内部の dV/dt カップリングを回避するため、ハイサイドまたはローサイドの内部 MOSFET の立ち上がりが遅くなることで、ドライバの伝搬遅延時間とデッド タイムが標準値よりも長くなることがあります。
入力 PWM および出力構成における伝搬遅延時間とデッド タイムの違いに関する詳細や例については、『内蔵 MOSFET ドライバの遅延時間とデッド タイム』を参照してください。
マイクロコントローラの PWM 出力によるデッド タイムは、DRV8311-Q1 の内部シュートスルー保護に加える追加の安全策として利用できます。DRV8311-Q1 は、内部ロジックにより、デッド タイムの長さに応じてマイコン側のデッド タイムとドライバ側のデッド タイムのどちらを優先するかを決定します。
マイコンのデッド タイムが DRV8311-Q1 ドライバのデッド タイムよりも短い場合、ドライバが補償を行い、DRV8311-Q1 で規定された値の実際の出力デッド タイムとなるようにします。逆に、マイコンが挿入するデッド タイムがドライバのデッド タイムより長い場合は、DRV8311-Q1 は マイコンのデッドタイムに従ってタイミングを調整します。
同期入力 (INHx および INLx)、OUTx の電流方向、マイコンのデッド タイムに対する DRV8311-Q1 の遅延時間の概要を 表 9-2 に示しています。
| OUTx 電流方向 | INHx | INLx | 伝搬遅延 (tPD) | デッド タイム (tdead) | 挿入されたマイコンのデッド タイム (tdead(MCU)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tdead(MCU) < tdead | tdead(MCU) > tdead | |||||
| OUTx からの | 立ち上がり | 立ち下がり | 標準値 | 標準値 | 出力デッド タイム = tdead | 出力デッドタイム = tdead(MCU) |
| 立ち下がり | 立ち上がり | 標準値より短い | 標準値より短い | 出力デッド タイム < tdead | 出力デッド タイム < tdead(MCU) | |
| OUTx への | 立ち上がり | 立ち下がり | 標準値より短い | 標準値より短い | 出力デッド タイム < tdead | 出力デッド タイム < tdead(MCU) |
| 立ち下がり | 立ち上がり | 標準値 | 標準値 | 出力デッド タイム = tdead | 出力デッドタイム = tdead(MCU) | |